ツール用品技術窓口
ハーフピッチコネクターなどの小型端子の圧着に便利なペンチ。【特長】・圧着時に視認性が高く、クリンプハイ...
詳細を確認
ダイスは専用工具並の高精度仕上げ。

ダイスの裏面は肉薄仕上げ。

芯線・被覆共に高精度圧着ができる。

落下防止に便利なストラップホール付き。

バネ付き
連続作業でも疲れないバネ付き。

小・中型コンタクトピンに対応。

AWG#32~#20に対応。

精密圧着ペンチ PA-09の寸法図(単位:mm)
(mm)
| 品 番 | ダイス 幅 | ダイス 高 | ダイス 厚 | 対応電線(参考) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG(芯線) | mmφ | mm2 | ||||
| PA-09 | 1.0 | 0.50 | 1.7t | #32~#28 | 0.20~0.32 | 0.03~0.08 |
| 1.4 | 0.55 | #28~#24 | 0.32~0.51 | 0.08~0.21 | ||
| 1.6 | 0.8 | 2.0t | #24~#22 | 0.51~0.64 | 0.21~0.33 | |
| 1.9 | 0.9 | #24~#20 | 0.51~0.81 | 0.21~0.52 | ||

精密圧着ペンチの2次加工。
精密圧着ペンチの2次加工について
ハウジング(カプラー)へスムーズに挿入できない場合は、左図の赤丸のように圧着後の端子の幅を矯正してください。
圧着精度に関して
この商品は汎用タイプでラチェット機構もありませんので圧着精度(圧着強度)は個人の握力や加圧量などによって差があります。また使用端子や電線種類によっても圧着精度に差があります。
この商品をご使用になる場合は、必ず事前に圧着テストを行い適した圧着精度(圧着強度)を確認の上、本圧着を行ってください。
ハーフピッチコネクターなどの小型端子の圧着に便利なペンチ。
【特長】
・圧着時に視認性が高く、クリンプハイトの調節が可能。
・小・中型コンタクトの精密圧着が可能で軽量、低コスト。
・4つのダイスサイズを使い分け、1.25mm~1.5mmピッチ相当までの端子の圧着に対応可能。
・ダイスは肉薄仕様。グリップに環境に配慮したエラストマーを採用し、耐油性に優れる。
・セットピンにより長時間の使用による緩みも簡単に調整可能。
【用途】
・極小コンタクトピンの圧着作業。



エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
4.4通常価格(税別):3,794円~

エスコ
0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
0通常価格(税別):2,680円

TONE
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G
4.7通常価格(税別):2,790円

ホーザン
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
5通常価格(税別):2,470円~

TONE
ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G
0通常価格(税別):2,890円~

SK-11
ステンレス先曲ラジオペンチ SCR-150
5通常価格(税別):2,197円

KTC(京都機械工具)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200
4.9通常価格(税別):3,847円~

E-Value
ラジオペンチ JIS
0通常価格(税別):1,376円

ホーザン
ペンチ P-57
5通常価格(税別):3,263円~