17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜ニッパー NN-56 NN-56

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

斜ニッパー NN-56

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NN-56

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパー。
【特長】
・材質:高炭素鋼
【用途】
・陰に隠れている配線カットに
・精密配線作業などに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
なし
本体材質
高炭素鋼
全長(mm)
159
刃部硬さ(HRC)
58±4
重量(g)
140
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト