17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジザウルス(R) PZ-55

通常単価(税別)
2,940
税込単価
3,234
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

あきらめてませんか?外せないネジ。ネジザウルスなら外せます!【特長】・小ネジの"頭"をつかんで廻す。フ...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 呼び寸法
    150
  • トラスココード
    222-0849
  • 全長 (mm)
    150
  • タテ溝硬度 (HRC)
    56±2
  • 重量 (g)
    125
  • 本体材質
    高炭素鋼
  • ネジの形状
    ナベネジ
  • 先端くわえ部 (mm)
    3~8
  • 本体くわえ部 (mm)
    5.5~10

型番:

PZ-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

PZ-56

先端部の縦溝で錆びたネジやつぶれたネジの頭を確実に保持するペンチ

国際特許取得 JAPAN PAT.3486776 USA PAT.6923097 TAIWAN PAT.178742 KOREA PAT.919966

国際特許取得
JAPAN PAT.3486776
USA PAT.6923097
TAIWAN PAT.178742
KOREA PAT.919966

型番材質先端硬度重量(g)
PZ-55高炭素鋼HRC56±2125
 

【特長】

ネジの保持力を高める先端独自設計

先端の縦溝と横溝でネジ山を確実に保持

【外せるネジの目安と種類】

外せるネジの目安。

外せるネジの目安

先端くわえ部

  • ナベネジ φ3~φ8(ネジ頭径3~8mm)

本体くわえ部

  • ナベネジ φ5.5~φ10(ネジ頭径5.5~10mm)
錆びたネジ。

錆びたネジ

潰れたネジ。

潰れたネジ

固着したネジ。

固着したネジ

外形図

ネジザウルスXP PZ-56の寸法図。

使用方法・使用事例

使用事例

金型器の整備

バッテリー周りの整備

選定サポート情報

ネジザウルスシリーズ 性能比較
型番PZ-55PZ-56PZ-57PZ-58PZ-59
品名ネジザウルスネジザウルスXPネジザウルスM2ネジザウルスGTネジザウルスRX
-初代ネジザウルスネジザウルスRX:関連画像大きいネジ用ネジザウルスRX:関連画像小さいネジ用ネジザウルスRX:関連画像頭の低いネジ用ネジザウルスRX:関連画像頭の低いネジ大きいネジ用ネジザウルスRX:関連画像
全長150mm175mm120mm160mm200mm
重量125g187g100g130g300g
刀部硬度HRC56±2HRC58±2HRC60±2
材質高炭素鋼クロムバナジウム鋼高炭素鋼高炭素鋼高炭素鋼
対応ネジ
(参考)
ネジの形状ナベネジナベネジ・トラスネジ
先端くわえ部φ3~8mmφ3~10mmφ2~3.5mmφ3~9.5mmφ3~15mm
本体くわえ部φ5.5~10mmφ5.5~14mmφ3.5~5.5mmφ5.5~10mm-
  • ※ 対応ネジサイズは目安です。焼入れ処理された硬度の高いタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合があります。

注意・禁止事項

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

PZ-55の仕様・寸法情報

ばね
なし
呼び寸法
150
トラスココード
222-0849
全長(mm)
150
タテ溝硬度(HRC)
56±2
重量(g)
125
本体材質
高炭素鋼
ネジの形状
ナベネジ
先端くわえ部(mm)
3~8
本体くわえ部(mm)
5.5~10
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PZ-55
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

あきらめてませんか?外せないネジ。ネジザウルスなら外せます!
【特長】
・小ネジの"頭"をつかんで廻す。フィールドメンテナンスの必携ツールです
・先端部の縦溝がMネジ頭をガッチリグリップ
・潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外せるペンチ
・先端くわえ部が縦つかみ可能で、狭い箇所でも作業が可能
・用途が広がるマルチセレーションタイプ
【用途】
・つぶれたネジや、錆びたネジの取り外し作業に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルス(R) PZ-55の型番PZ-55のページです。 型番PZ-55に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルス(R) PZ-55のレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
舐めたねじ外し
4
満足度:4.0
取れるときは取れます。取れないときは取れません。過度な期待はしない方がよいかと。いろいろな形状の物が派生販売されているの...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジ山崩れたネジ除去
5
満足度:5.0
ネジ山が崩れ外せたかった際に、購入しました。 注油したものの、プライヤー、ペンチとは違い外すことが出来ました。
0人が参考にしています。
ローレットノブ外し
4
満足度:4.0
咥える力が大きくて良いがもう少し開口寸法が大きければ用途が広がって良い。直径Φ20位は咥えられる様にして欲しい。
0人が参考にしています。
自動車用ブレーキの各種シリンダーのネジ開放
4
満足度:4.0
お客様から調査依頼を受ける部品は、長期間の使用によりネジが固着している場合が多々あります。その際、ウッディドライバーとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
つぶれたネジの救世主
5
満足度:5.0
古い機械になるとネジ山がつぶれている事が多く、そんな時に大活躍する。 横縦どちらでもアクセスできる形状だから緩めることが...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qがっちり締めて穴が少し変形してしまっているような六角穴付きボルト(M3〜M12)も、外すことができるのか。
A
ネジザウルスですが、基本的には先端が滑りにくいプライヤー構造となります。ですので頭を掴めれば、外れることと思います。
ただ、締め付け具合により、握力がかなり必要になるのと、六角穴付きボルトの頭が、ねじ切れてしまう可能性がありますので、外れることを保証するものではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルス(R) PZ-55
ネジザウルス(R)RX PZ-59
ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
ネジザウルスJS
ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格2,9403,9082,9803,0703,6613,916
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目
ばねなしなしなしありなし-
呼び寸法150200125150160150
トラスココード222-0849481-5033323-1747344-5640--
全長(mm)150204120160-160
タテ溝硬度(HRC)56±260±256±258±260±260±2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング