17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

PA-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ストリップゲージ:関連画像

取付部寸法

ストリップゲージ:関連画像

使用例

PA-90の仕様・寸法情報

トラスココード
368-8119
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PA-90
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストリップゲージを装着すると、ストリップする被覆の長さを1mm~24mmに設定できます
【用途】
・ストリップ長さの設定・管理に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリップゲージ(ワイヤーストリッパーオプション) PA-90の型番PA-90のページです。 型番PA-90に関する仕様情報を記載しております。
ストリップゲージ(ワイヤーストリッパーオプション) PA-90のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ワイヤーストリッパー取付
5
満足度:5.0
端子付きのワイヤーなどを同寸法で数多く剥かなくてはならないときに使用しています。設定してしまえば同寸法で出来て便利です。...もっと読む
1人が参考にしています。
ケーブル制作
4
満足度:4.0
様々な圧着端子を一定数加工する際には、これがあると大変便利。ストリップが一定に出来ることの重要性しかり、作業スピード、圧...もっと読む
0人が参考にしています。
製造作業
5
満足度:5.0
ワイヤーストリッパーに、取り付けて使用しています。 適度な剛性もあり、等長の被覆除去が、簡単に行う事が出来ます。 (自動...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどの商品に対応していますか。
A
エンジニア商品のPA-05、06、07、14に取り付けが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリップゲージ(ワイヤーストリッパーオプション) PA-90
コイルバネ P-36-1・37-1
ラジオペンチ P-14用ばね
ペンチ用交換ばね
ストリップゲージ P-919
メーカーエンジニアホーザンホーザンフジ矢ホーザン
通常価格775340 -3405651,330
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目1日目2日目
トラスココード368-8119----
よく一緒に購入される商品

ペンチ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト