17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Eリングプライヤー PZ-01・02

通常単価(税別)
2,9103,019
税込単価
3,2013,321
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Eリングの取り付け、取り外しに最適なプライヤー。【特長】・精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 本体材質
    高炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Eリングプライヤー PZ-01・02の主な特長について

着磁 先端が着磁されています。

着磁
先端が着磁されています。

ボックスジョイント ガタのこない三枚合わせ仕様

ボックスジョイント
ガタのこない三枚合わせ仕様

先端部には作業に便利なマグネット入。

先端部には作業に便利なマグネット入。

この商品の実際の利用例

オフィス機器のメンテナンス。

オフィス機器のメンテナンス。

この商品の外形図と寸法

PZ-01の寸法図。

PZ-01の寸法図。

 

(mm)

 

品番リングサイズ(d)重量(g)
PZ-01φ3~473

リングサイズは軸の溝径です。

PZ-02の寸法図。

PZ-02の寸法図。

 

(mm)

 

品番リングサイズ(d)重量(g)
PZ-02φ5~9130

リングサイズは軸の溝径です。

スナップリングについて

軸用スナップリング、溝径、適用する軸、軸外径。
  • 軸用スナップリング、溝径、適用する軸、軸外径。
  • 穴用スナップリング、溝径、適用する穴、穴内径。

軸やペアリングが軸方向に抜けないように(スラスト荷重に対して)、軸や軸受けの縁に溝を切ってはめるリング状の止め輪です。
JIS B2804に規定されています。軸用と穴用があります。スナップリングはバネ用鋼でできており、弾力を利用して溝にはまる様になっています。修理やメンテナンスのためセットしてあったスナップリングを外した場合は、へたり等により新品のスナップリングとは寸法が違う場合があります。サイズを決定するにはリングの内径(穴用の場合はリングの外径)寸法を測るより、軸の外径(穴用の場合は穴の内径)寸法を測ってください。どちらの場合も溝径ではなく、軸の太い部分の外径(穴用の場合は穴の溝でない部分の内径)を測ります。例えば、外径20.0mmの丸棒に幅1.35mm、深さ0.5mmの溝を掘ると溝径(谷径)は19.0mmになりますが、ここにはスナップリング20mm用をセットします。19mm用ではありません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適用リングサイズ(mm)

  • 呼び寸法

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

適用リングサイズ

(mm)

呼び寸法

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
3~4
150
322-7324
150
73
10
1個
5~9
175
322-7341
164
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,019
( 3,321 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Eリングの取り付け、取り外しに最適なプライヤー。
【特長】
・精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適
・Eリングと軸との隙間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます
・先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます
・材質は高炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eリングプライヤー PZ-01・02のレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
Eリングの取り外し
3
満足度:3.0
Eリングを外す時に使用するのですが、Eリングと筐体に隙間が無いとこの工具は使えません。隙間を設けた設計にしておくと使える...もっと読む
3人が参考にしています。
Eリング取り外し
5
満足度:5.0
Eリングの取り外しに使用。 問題なく使用できて、簡単に施工できました。
0人が参考にしています。
メンテナンス交換に
5
満足度:5.0
取付工具は持っていても取り外し工具を持っていなかったので 作業する上で助かります。 取付工具は売っていても、取り外し工具...もっと読む
0人が参考にしています。
Eリング用
5
満足度:5.0
Eリングの取り付け取り外しに使用。 使い勝手も良く、簡単に施工できます。
0人が参考にしています。
Eリング外し
2
満足度:2.0
既設のヒンジを固定している小さなEリングを外すために購入しました。しかしEリングをつかむスペースがなくて使用できず、結局...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。使用箇所は「プライヤーの先端部の厚みが入るスペースがない箇所だった」とのこと、お話し頂きありがとうございました。 (例、プラスチックカバーを止めるEリングであり、突起部がない平面カバー。) 今後のご参考として、使用例にございます通り、Eリングの接触面が少なく、プライヤー先端の厚みが入る空間がある箇所にご使用いただけますと幸いです。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eリングプライヤー PZ-01・02
Eリングプライヤー TEP-5・TEP-8
スナップリングプライヤー PZ-16~19
軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01
二重リングプライヤー TRP-6・TRP-11
直型スナップリングプライヤー(軸用)
メーカーエンジニアトラスコ中山エンジニアクニペックストラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格2,910-3,3312,6127,5864,3003,380
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目在庫品1日目2日目1日目
ばねなしなしありありなしあり
本体材質高炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング