ツール用品技術窓口

確定しました

  • グリップ径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

特殊ネジ用ドライバー ペンタローブネジ用

通常単価(税別)
1,951
税込単価
2,146
通常出荷日:1日目

スマートフォンなどに使われるペンタローブネジ(星型ネジ)対応の特殊ドライバー。【特長】・先端サイズ:直...

詳細を確認

型番:

DTP-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTP-05の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
φ25
全長(mm)
200
軸長(mm)
100
軸形状
軸径(mm)
φ5.5
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
368-7864
重量(g)
68
軸貫通
なし
先端サイズ
φ1.8mm
先端軸径(mm)
φ3.0
先端軸長(mm)
9
用途
携帯電話等
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DTP-05

グリップ径

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

先端サイズ

先端軸長

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ25
200
100
φ5.5
368-7864
68
φ1.8mm
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,951
( 2,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

スマートフォンなどに使われるペンタローブネジ(星型ネジ)対応の特殊ドライバー。
【特長】
・先端サイズ:直径1.3mm(DTP-03)、直径1.7mm(DTP-07)。
【用途】
・ペンタローブネジ(星型ネジ)の締め込み、取り外し作業に最適。
・携帯電話等。

商品情報

製品仕様

特殊ネジ用ドライバー ペンタローブネジ用:関連画像

特殊ネジ用ドライバーの外観

 

(単位:mm)

 

品番 先端サイズ 先端長 軸長 軸径 グリップ径 全長 重量(g) 主な用途
DTP-03 1.3 - 75 3.0 φ15 146 16 携帯電話
DTP-05 1.7 10 100 5.5 φ25 200 68

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊ネジ用ドライバー ペンタローブネジ用の型番DTP-05のページです。 型番DTP-05に関する仕様情報を記載しております。
特殊ネジ用ドライバー ペンタローブネジ用のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
特殊ネジ用
5
満足度:5.0
精密機器等の特殊ネジを外す際に使用しています。 グリップも握りやすくて使いやすいです。
0人が参考にしています。
パソコンのネジ締めに....
5
満足度:5.0
ドライバーとしてはしっかりした作りで良くて着ています。MacBookProに合うのかと思ったのですが,少し大きい。もう一...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質を教えてください。
A
軸部は特殊鋼・先端ブラックポイント加工、グリップはプラスチックです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊ネジ用ドライバー ペンタローブネジ用
“トルクスプラスRドライバー”
ボールポイント・ドライバーセット
トルクスHFドライバー
ロングトルクスHFドライバー
ボールポイント・ドライバー 単品
メーカーエンジニアWERAボンダスWERAWERAボンダス
通常価格1,9512,0079,0502,059 -2,4791,247 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜4日目在庫品1日目〜
先端形状特殊トルクストルクストルクストルクストルクス
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
軸形状六角六角
単品/セット単品単品セット単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング