ツール用品技術窓口

確定しました

差替ドライバーセット DK-05~08

通常単価(税別)
2,565
税込単価
2,822
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

差替ドライバーセット。【特長】・DK-05、06は低圧検電グリップ付き(AC80~300V/DC100...

詳細を確認

型番:

DK-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK-06の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 5.5
先端サイズ・六角(mm)
5.5
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
検電グリップ:115、キリ:125、他ドライバー:125
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
トラスココード
-
重量(g)
302(ケース含む)
ケースサイズ(mm)
81×145×29
特徴
低圧検電グリップ付(AC80~300V/DC100~250V)。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DK-06

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

特徴

RoHS?最小発注数量
No.1 / No.2
3.5 ~ 5.5
5.5
検電グリップ:115、キリ:125、他ドライバー:125
-
302(ケース含む)
低圧検電グリップ付(AC80~300V/DC100~250V)。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,565
( 2,822 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

差替ドライバーセット。
【特長】
・DK-05、06は低圧検電グリップ付き(AC80~300V/DC100~250V)
・ドライバーの先端を接触させて、ハンドルの頭部を指で押さえれば、内部に組み込まれたネオン管が点灯
【用途】
・修理メンテナンス作業に便利

商品情報

差替ドライバーセットDK-05

差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

DK-05

差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

使用イメージ
ドライバーの先端をコンセントや電気回路のライン側(アースではない方)に接触させて、ハンドルの頭部を指で押さえれば、内部に組み込まれたネオン管が点灯。

製品仕様

 

(mm)

 

品番ケースサイズ重量(g)
DK-0581×145×29284
(ケース含む)
  • 低圧検電グリップ付(AC80~300V/DC100~250V)
先端サイズ全長(mm)重量(g)
検電グリップ11556
-5.5mm12520
+#0012520
+#012521
+#112522
+#212522
+#312522

DK-05内容(7点セット)

差替ドライバーセットDK-06

差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

DK-06

差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

使用イメージ
ドライバーの先端をコンセントや電気回路のライン側(アースではない方)に接触させて、ハンドルの頭部を指で押さえれば、内部に組み込まれたネオン管が点灯。

製品仕様

 

(mm)

 

品番ケースサイズ重量(g)
DK-0681×145×29302
(ケース含む)
  • 低圧検電グリップ付(AC80~300V/DC100~250V)
差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

ナットの深さ

 

(mm)

 

先端サイズ全長(mm)ナット深さ重量(g)
検電グリップ11555
キリ12521
+ #112522
+ #212522
- 3.5mm12519
- 5.5mm12521
5.5mm1252529

DK-06内容(7点セット)

差替ドライバーセットDK-07

差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

DK-07

製品仕様

 

(mm)

 

品番ケースサイズ重量(g)
DK-0781×145×29288
(ケース含む)
 
差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

ナットの深さ

 

(mm)

 

先端サイズ全長(mm)ナット深さ重量(g)
グリップ11554
+ #112522
+ #212522
- 3.5mm12519
- 5.5mm12521
5.5mm1252529
7mm1252536

DK-07内容(7点セット)

差替ドライバーセットDK-08

差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

DK-08

製品仕様

 

(mm)

 

品番ケースサイズ重量(g)
DK-0881×145×29365
(ケース含む)
 
差替ドライバーセット DK-05~08:関連画像

ナットの深さ

 

(mm)

 

先端サイズ全長(mm)ナット深さ重量(g)
グリップ11553
 4mm1252327
 5.5mm1252529
 6mm1252429
 7mm1252536
 8mm1252540
 10mm1252648

DK-08内容(7点セット)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替ドライバーセット DK-05~08の型番DK-06のページです。 型番DK-06に関する仕様情報を記載しております。
差替ドライバーセット DK-05~08のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み立て作業時で使用
5
満足度:5.0
製品の組み立て作業時で使用しています。仕様寸法情報を確認し規格に合う商品でしたため選定し購入しました。使い勝手や耐久性に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替ドライバーセット DK-05~08
差替式強力ドライバーセット
差替ドライバーセット CD12
差替スタビードライバーセット CDS2
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
メーカーエンジニアPBスイスツールズTONETONEベッセルベッセル
通常価格2,56522,024 -1,1207851,0241,074
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状六角六角六角六角
単品/セットセットセットセットセットセットセット
マグネットなしなしなしなしありあり
ケースサイズ(mm)81×145×29-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング