17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロンググリップドライバー DG-11~14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロンググリップドライバー DG-11~14

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DG-11

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップのドライバー。
【特長】
・軸はクロムバナジウム鋼
・先端はブラックポイント処理
【用途】
・各種ネジの締め付け、取り外しに

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
32
全長(mm)
362
軸長(mm)
225
軸形状
軸径(mm)
6.3
単品/セット
単品
マグネット
あり

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト