17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) DR-51 DR-51

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) DR-51

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DR-51

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

12サイズのヘックスローブネジに対応可能なマスターグリップドライバーセット。
【特長】
・T-5~T-40までの12サイズのヘックスローブビットをセット
・ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼全身焼き入れ
・充電・電動ドライバーにも最適のビットセット
・ビットホルダーは携帯に便利なビュレットタイプ
・手によくフィットするクッショングリップ
【用途】
・ヘックスローブネジの締め付け、取り外しに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
φ40
全長(mm)
165(ビット装着時)
軸長(mm)
70
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
なし
トラスココード
368-7546
セット内容
T5/T6、T7/T8、T9/T10、T15/T20、T25/T27、T30/T40
重量(g)
本体:57、ビットセット:159
対辺(mm)
6.35

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト