ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マスターグリップドライバーセット DR-52

通常単価(税別)
3,337
税込単価
3,671
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

使用頻度の高いマグネット入り強力ビットを装備したマスターグリップドライバーセット。【特長】・充電・電動...

詳細を確認

型番:

DR-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-52の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
φ40
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
あり
トラスココード
368-7554
重量(g)
本体:57、ビットセット:147
対辺(mm)
6.35
ビットサイズ
(+)#2(150)、(+)#2/#2(110)、(+)#2/#2(65)、(+)#0(85)、(+)#1(100)、(+)2/(-)6(135)  
グリップ長(mm)
95
材質
ビット:クロムバナジウム鋼
特徴
充電・電動ドライバーにも最適のビットセット。
補足説明
ビットホルダーは携帯に便利なビュレットタイプ。手によくフィットするクッショングリップ。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DR-52
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,337
( 3,671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

使用頻度の高いマグネット入り強力ビットを装備したマスターグリップドライバーセット。
【特長】
・充電・電動ドライバーにも最適のビットセット
・ビットはクロムバナジウム鋼
・ビットホルダーは携帯に便利なビュレットタイプ
・手によくフィットするクッショングリップ
【用途】
・各種ネジの締め付け、取り外しに

商品情報

手によくフィットするクッショングリップのマスターグリップドライバーセット

マスターグリップドライバーセット DR-52:関連画像

ワンタッチ装着で使用可能

マスターグリップドライバーセット DR-52:関連画像

着磁
先端が着磁されていて、使い勝手抜群

マスターグリップドライバーセット DR-52:関連画像

ビット対辺
6.35mm(1/4inch)

品番ビットサイズ/6本組本体重量(g)ビットセット/重量(g)
DR-52+#2(150)  +#2/#2(110)  +#2/#2(65)
+#0(85)  +#1(100)  +2/-6(135) 
57147

製品仕様

マスターグリップドライバーセット DR-52:関連画像

 

製品寸法図

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターグリップドライバーセット DR-52の型番DR-52のページです。 型番DR-52に関する仕様情報を記載しております。
マスターグリップドライバーセット DR-52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスターグリップドライバーセット DR-52
すべらんドライバーセット
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
超ミニスタビードライバーセット SSD-2
メーカーエンジニアTONEベッセルベッセルPBスイスツールズTONE
通常価格3,3374,0001,0741,02410,624975
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目3日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.2No.2No.1 / No.2No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)66663.5 / 4 / 5.5 / 6.57.2
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
グリップ径(mm)φ4030 / 333541--
軸形状六角六角六角六角
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト