17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ビットセット DR-10~17

通常単価(税別)
1,8492,367
税込単価
2,0342,604
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サービスエンジニアに最適のビットセット充実のラインナップ。【特長】・様々な用途に適したショートビット、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

マグネット

ビットサイズ

セット内容

重量

(g)

特徴

補足説明

RoHS?最小発注数量
-
No.00 / No.1 / No.2
4.5 ~ 6
2.5 ~ 6
-
あり
(+):#00、#1、#2 (-):4.5、6 六角ボールビット:2.5、3、4、5、6
#00、 #1、#2、-4.5、-6、ボールビット2.5、3、4、5、 6
97
ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付。
-
10
1個
-
No.00 / No.1 / No.2
4.5 ~ 6
1.5 ~ 4
ビット全長:30
あり
(+):#00、#1、#2 (-):4.5、6 六角ビット:1.5、2、2.5、3、4
#00、 #1、#2、-4.5、-6、六角ビット1.5、2、2.5、3、4
67
ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付。
-
10
1個
-
No.0 / No.1 / No.2
6
-
-
あり
(+)両頭ビット:#2×65、#2×110 (+)段付ビット:#0×85、#1×100、#2×150 (+)(-)ビット:#2/6×135
両頭ビット#2×65 #2×110、段付ビット#0×85、#1×100、#2×150、+- ビット#2/-6×135
147
ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付。充電・電動ドライバーに最適のビットセットです。
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,104
( 2,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,849
( 2,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,367
( 2,604 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サービスエンジニアに最適のビットセット充実のラインナップ。
【特長】
・様々な用途に適したショートビット、ロング段付ビットから六角ビット、ソケットアダプターまで使用頻度の高い充実のビットセットを取り揃えました
・ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付
・DR-16は充電・電動ドライバーに最適のビットセットです
【用途】
・機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに

商品情報

サービスエンジニアに最適な使用頻度の高い充実のビットセット

ビットセット DR-10~17:関連画像

先端に着磁

ビットセット DR-10~17:関連画像

ビット対辺 6.35mm(1/4inch)

ビットセット DR-10~17:関連画像

DR-10

ビットセット DR-10~17:関連画像

DR-11

ビットセット DR-10~17:関連画像

DR-17

  • ※ +、-ビットのみ先端マグネット
ビットセット DR-10~17:関連画像

DR-15

ビットセット DR-10~17:関連画像

DR-16
仕様変更:DR-16の+段付ビット
#0x100が#0x85に変更。

ビットセット DR-10~17:関連画像

6本組ビットホルダー(DR-15,16)は
ベルトなどにワンタッチ装着可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットセット DR-10~17のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ビットセットとして
5
満足度:5.0
六角のボールビットがセットになっているので、使い勝手がとても良いです。小さめのサイズが入っているのもよかったです。
0人が参考にしています。
工具のメンテナンスなどに使用
5
満足度:5.0
DR-11には1.5ミリの六角レンチが入っており、このサイズが含まれているビットセットは他にあまり見かけません。目的のビ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の組み付け作業で使用
4
満足度:4.0
製品の組み付け作業で使用するため購入しました。必要なビットが手元になかったので選定しました。想定通りの性能で使用していて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットセット DR-10~17
特殊ネジ用ドライバービット
特殊ネジ用ビットセット DR-18
ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S
1/4″HEXビットセット
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアTONEPBスイスツールズベッセル
通常価格1,849-961 -6,3492,6507,030 -1,738 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目5日目1日目〜2日目
単品/セット/パックセット単品セットセットセットパック
対辺(mm)ビット対辺:6.356.35----
RoHS対応対応対応---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング