ツール用品技術窓口
薄いナットが廻せるポケットサイズモンキー。【特長】・全長110mm重量85gのコンパクト設計・ショート...
詳細を確認TWM-06


口開幅20mm、先端極薄2.0mm
| 型番 | 呼びサイズ(mm) | 重量(g) | 適合ボルトナット |
|---|---|---|---|
| TWM-06 | 100 | 85 | M12以下 |
TWM-08


口開幅24mm、先端極薄2.0mm
| 型番 | 呼びサイズ(mm) | 材 質 | 重量(g) | 適合ボルトナット |
|---|---|---|---|---|
| TWM-08 | 100 | クロムバナジウム鋼 | 85 | M16以下 |
【特長】

タフかわいい。

落下防止に便利なストラップ穴付き。

環境に優しいエラストマーグリップ。

TWM-06

TWM-08

薄ナットの取り付け取り外しに

車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに

キャスター
机、椅子、組立家具、
ワゴン等のキャスター、調整や取替え作業。

同軸コネクター
電気配線、計器、機械、エアーツール等の調整、メンテナンス作業。

車・バイク・自転車
バイク、自転車等のブレーキ周り、車のスイッチ類、電気系統の作業。

ダブルナット
電気配線、計器、機械、エアーツール等の調整、メンテナンス作業。

ボリュームナット
電気配線、計器、機械、エアーツール等の調整、メンテナンス作業。
薄いナットが廻せるポケットサイズモンキー。
【特長】
・全長110mm重量85gのコンパクト設計
・ショートグリップで狭い箇所でも効率良く作業が出来ます
・先端超薄型2mmの隙間でも先端が入り込みジャストフィット。薄ナットやダブルナット等の作業に最適です
・クロムバナジウム鋼製
・地球にやさしいエコロジーグリップ(エラストマーグリップ)を採用
【用途】
・エンジン周りや、ボンネット内の整備等多様なメンテ作業に使用可能

エンジニア
スマートモンキー


ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

トップ工業
たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400
5通常価格(税別):7,706円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ
4.6通常価格(税別):2,957円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

スーパーツール
モンキレンチ (強力型)H
5通常価格(税別):1,438円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~

エンジニア
スマートモンキー
4.8通常価格(税別):3,091円~