17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニスパナセット TS-04

通常単価(税別)
3,381
税込単価
3,719
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

狭い所のネジの締め付け、取り外しに便利な片目片口スパナセット。【特長】・厚み1.5mmの超薄型スパナ8...

詳細を確認

型番:

TS-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

薄型スパナ・めがねレンチの片目片口スパナセット

厚み1.5mmの薄型スパナが8本組セット。

厚み1.5mmの薄型スパナが8本組セット。

スパナ部分。

スパナ部分。

めがねレンチ部分。

めがねレンチ部分。

ミニスパナセット TS-04の外形図

ミニスパナセット TS-04の外形図 曲がり角度30°。

ミニスパナセット TS-04の外形図
曲がり角度30°。

製品仕様

品番セット内容組本数重量(g)
TS-04TS-41~488本組85

(mm)

品番 サイズ厚み重量(g)全長
片目 片口
TS-414.03.51.58100
TS-424.54.0
TS-435.04.510106
TS-445.55.0
TS-456.05.5
TS-466.56.012114
TS-477.06.5
TS-488.07.0

注意・禁止事項

ボールチェーンは外してご使用ください。

ボールチェーンは外してご使用ください。

TS-04の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
100 ~ 114
オフセット角度(°)
30
二面幅寸法(mm)
4×3.5 / 4.5×4 / 5×4.5 / 5.5×5 / 6×5.5 / 6.5×6 / 7×6.5 / 8×7
単品・セット区分
セット品
セット内容
TS-41、42、43、44、45、46、47、48
厚み(mm)
1.5
重量(g)
85
組本数
8
材質
ステンレスSUS420J2
硬度
HRC52±2
スペック詳細
4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TS-04
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,381
( 3,719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

狭い所のネジの締め付け、取り外しに便利な片目片口スパナセット。
【特長】
・厚み1.5mmの超薄型スパナ8本組
・スパナ・めがねレンチの片目、片口コンビセット
・ヘッドの曲り角度30°
・材質はステンレス製で硬度はHRC52±2
【用途】
・狭所のネジの取り外し、締め付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスパナセット TS-04の型番TS-04のページです。 型番TS-04に関する仕様情報を記載しております。
ミニスパナセット TS-04のレビュー
4.4平均満足度:4.417件のレビュー
ロッドエンドのナット締結
5
満足度:5.0
ロッドエンドのナット締結等、薄いスパナが必要な場合があるので重宝しています。
1人が参考にしています。
狭い箇所用の工具として
4
満足度:4.0
電装盤製作の際、ボックス内の狭い箇所等で作業を行う際に使用しています。小さく薄型、首に角度がついているスパナなので、作業...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤の取り外しに使用
5
満足度:5.0
制御盤内で細かいナットがあり(数種類)取り外しが大変でしたが、この商品のおかげで助かりました。品質は良く価格もお手頃なの...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の整備
5
満足度:5.0
小さいサイズのコンビネーションがなかったので揃えました。価格も手頃で薄いので狭いところも入り、使い勝手はいいです。
0人が参考にしています。
シリンダーロッドの締結
5
満足度:5.0
小さなサイズのスパナサイズを要するシリンダーロッドの締結、固定に使用しています。セットになっているので、探す手間が減り重...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスパナセット TS-04
片目片口スパナセット EA684AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
ショートめがねレンチセット(45°) M465
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
メーカーエンジニアエスコエスコシグネットTONEシグネット
通常価格3,3819,49314,0176,6707,7099,278
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)100 / 106 / 114200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166130 / 147 / 115 / 105225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 197 / 166 / 293
オフセット角度(°)301515154515

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング