17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘビーデューティトラフィックマット(ロールタイプ)  MAT162

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘビーデューティトラフィックマット(ロールタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MAT162

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐久性と吸収性の高さで往来の激しい通路や工場でも使える高性能吸収材
【特長】
・耐久性が高いため、往来の激しい場所や、フォークリフトの通路などでも十分耐久可能
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収
・ハサミやカッターで簡単に好きなサイズや形に切ることができ、どこにでもフィット
・クッション性にすぐれ、立ち作業中の疲労や足元のストレスを軽減
【用途】
・液体漏れのある機械周辺の通路や飛散油の多い現場の床面に便利
・事務所の出入口やフォークリフトの通る場所など往来の激しい通路やマットの厚みが必要な時に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロール
用途
オイル・水・溶剤用
厚み(mm)
3
トラスココード
406-0709
質量(g)
23100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
長さ(m)
45
油吸収量(L/巻)
147.6
仕様
防炎適合品
材質
ポリプロピレン(PP)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト