17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ エレファントマット(シートタイプ) MAT286

ピグ エレファントマット(シートタイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
32,943
税込単価
36,237
通常出荷日:1日目

往来の多い場所でも安心して使える耐久性と吸水性がある吸収剤マット。【特長】・吸収力と耐久性を兼ね備えた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 縦×横 (mm)
    420×510
  • 厚み (mm)
    3
  • トラスココード
    406-0857
  • 質量(g)
    7700
  • 油吸収量(L/箱)
    46.8
  • 特長
    耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)ポリエステル
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

MAT286
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

往来の激しい場所でも破れにくく、吸収性にも優れた丈夫なマット

水、冷却水、溶剤、油などを吸収

水、冷却水、溶剤、油などを吸収

リサイクル素材

リサイクル素材

防災適合品

防災適合品

この商品の使用例について

ジグザグの面を上にしてマットを設置すると床にしっかりと固定され、ずれない。

ジグザグの面を上にしてマットを設置すると床にしっかりと固定され、ずれない。

靴裏についた水や油などの液体を吸収する優れた吸水性。

靴裏についた水や油などの液体を吸収する優れた吸水性。

不透明の袋に入れて保管。

不透明の袋に入れて保管。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

MAT286の仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] シート
用途
オイル・水・溶剤用
縦×横(mm)
420×510
厚み(mm)
3
トラスココード
406-0857
質量(g)
7700
油吸収量(L/箱)
46.8
特長
耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
材質
ポリプロピレン(PP)ポリエステル
内容量
1箱(100枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT286

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,943
( 36,237 )
1日目

詳細情報

基本情報

往来の多い場所でも安心して使える耐久性と吸水性がある吸収剤マット。
【特長】
・吸収力と耐久性を兼ね備えたマット。
・マットの層をポリエステルのステッチでジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上。
・溶剤、油、水、冷却水などを吸収。
・防炎適合品。
【用途】
・通路を安全で乾いた状態に保ちたい時や階段、ステップの下など、往来の多い場所の足場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ エレファントマット(シートタイプ)の型番MAT286のページです。 型番MAT286に関する仕様情報を記載しております。
ピグ エレファントマット(シートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法は?
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Q通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ エレファントマット(シートタイプ)
pig プロマット吸油シート (100枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
ピグ エレファントマット(ロールタイプ)
ピグ エレファントマット MAT256
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格32,94319,12942,08641,30155,76239,768
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目8日目
商品タイプシートカットタイプマットカットタイプマットシートロールロールタイプマット
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
縦×横(mm)420×510500×500760×760380×510--
厚み(mm)3331.533
トラスココード406-0857805-1741514-2652514-2601406-0806514-2580
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング