17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

583D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

583Dの仕様・寸法情報

切断能力:鉄板(mm)
1.2
切断能力:ステンレス板(mm)
0.6
トラスココード
128-7389
入数(個)
4
特長
直・右曲りキザ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
583D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,824
( 9,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

鍛造刃の板金ハサミです。
スリップ防止のギザ付です。
直線・右曲がりに対応している板金はさみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金はさみ 右勝手の型番583Dのページです。 型番583Dに関する仕様情報を記載しております。
板金はさみ 右勝手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金はさみ 右勝手
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
切箸左用柳刃
“SLD高級柳刃”
“SLD切箸高級エグリ刃”
金属クラフト(直刃・曲刃)
メーカーバーコベッセイ盛光盛光盛光アルス
通常価格8,8248,61327,65915,479 -15,278 -2,415 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
切断能力:鉄板(mm)1.21.20.50.60.60.5
切断能力:ステンレス板(mm)0.60.60.40.50.50.3
トラスココード128-7389-----
入数(個)4-----
特長直・右曲りキザ付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト