ツール用品技術窓口

絶縁仕様工具セット

通常単価(税別)
46,613
税込単価
51,274
通常出荷日:1日目

基本的な絶縁工具セット。消耗頻度を目で確認できるセーフティーサイン付きの安全設計。使用前には必ず点検を...

詳細を確認
  • セット内容 (点)
    10
  • ケース寸法:開口 (mm)
    240
  • ケース寸法:奥行 (mm)
    60
  • ケース寸法:高さ (mm)
    330
  • 質量 (kg/セット)
    2
  • 種類
    両開き携帯タイプ
  • トラスココード
    437-1224
  • ケース色
  • セット内容1
    絶縁型ニッパー:2171V-160(全長160mm、銅線2.7mm、ピアノ線1.6mm)
  • セット内容2
    絶縁型ペンチ:2678V-180(全長180mm)
  • セット内容3
    絶縁ワイヤースリップリングプライヤー:2223V(全長160mm、最大切断容量0.5-5)
  • セット内容4
    絶縁マイナスドライバー:BE-8220S(3×100)
  • セット内容5
    絶縁マイナスドライバー:BE-8040S(4×100)
  • セット内容6
    絶縁マイナスドライバー:BE-8050S(5.5×125)
  • セット内容7
    絶縁プラスドライバー:BE-8610S(PH1×80)
  • セット内容8
    絶縁プラスドライバー:BE-8620S(PH2×100)
  • セット内容9
    絶縁仕様ストレートナイフ:2820VP(全長180mm、刃長50mm)
  • セット内容10
    絶縁仕様電工ハサミ:SC127V(全長130mm、刃長50mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3045V-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3045V-1の仕様・寸法情報

セット内容(点)
10
ケース寸法:開口(mm)
240
ケース寸法:奥行(mm)
60
ケース寸法:高さ(mm)
330
質量(kg/セット)
2
種類
両開き携帯タイプ
トラスココード
437-1224
ケース色
セット内容1
絶縁型ニッパー:2171V-160(全長160mm、銅線2.7mm、ピアノ線1.6mm)
セット内容2
絶縁型ペンチ:2678V-180(全長180mm)
セット内容3
絶縁ワイヤースリップリングプライヤー:2223V(全長160mm、最大切断容量0.5-5)
セット内容4
絶縁マイナスドライバー:BE-8220S(3×100)
セット内容5
絶縁マイナスドライバー:BE-8040S(4×100)
セット内容6
絶縁マイナスドライバー:BE-8050S(5.5×125)
セット内容7
絶縁プラスドライバー:BE-8610S(PH1×80)
セット内容8
絶縁プラスドライバー:BE-8620S(PH2×100)
セット内容9
絶縁仕様ストレートナイフ:2820VP(全長180mm、刃長50mm)
セット内容10
絶縁仕様電工ハサミ:SC127V(全長130mm、刃長50mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3045V-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,613
( 51,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

基本的な絶縁工具セット。消耗頻度を目で確認できるセーフティーサイン付きの安全設計。使用前には必ず点検を。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁仕様工具セットの型番3045V-1のページです。 型番3045V-1に関する仕様情報を記載しております。
絶縁仕様工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁仕様工具セット
絶縁工具セット
絶縁工具セット 989913
[3個組] 絶縁工具セット
[5個組] 絶縁工具セット
[22個組] 絶縁工具セット
メーカーバーコシグネットクニペックスエスコエスコエスコ
通常価格46,61353,43262,02119,80019,63350,310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
セット内容(点)10-15---
ケース寸法:開口(mm)240-----
ケース寸法:奥行(mm)60-----
ケース寸法:高さ(mm)330-----
質量(kg/セット)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング