17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 口の開き(mm)

    ~mm
  • 口開調節(段)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウォーターポンププライヤー(ブラック仕上げ)

通常単価(税別)
7,90015,829特別価格
税込単価
8,69017,412特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

エルゴグリップ採用により、怪我のリスクを軽減させます。ワンタッチで掴みたいサイズに移動できます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

トラスココード

全長

(mm)

先端厚み

(mm)

重量

(g)

口深さ

(mm)

頭部長さ

(mm)

最小発注数量
37
9
222-2221
210
7.0
270
35
48
1個
45
12
128-5823
250
8.0
350
40
53
1個
55
13
128-5831
315
9.5
550
52
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9005,762
( 6,338 )
1日目
11,6008,075
( 8,883 )
1日目
15,82910,857
( 11,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

エルゴグリップ採用により、怪我のリスクを軽減させます。ワンタッチで掴みたいサイズに移動できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー(ブラック仕上げ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具として使用
4
満足度:4.0
口の開き量を変えるレバーが使いやすいです。ロックされるのも非常に良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー(ブラック仕上げ)
ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8703
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8702
メーカーバーコクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,900-8,25312,2798,137 -8,2527,592 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目1日目〜
グリップありありありありありあり
カラー-----
スライド調節機構あり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング