17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8段ラバートップ(スチール製)

通常単価(税別)
105,074123,187
税込単価
115,581135,506
通常出荷日:2日目~3日目

不意に引き出しが開かないロック&ゴーシステム採用。作業台にもなります。【特長】・究極のキャビネットの条...

詳細を確認

ご注意

  • 以下配送条件を確認し、ご注文してください。
    着日指定は受け付けておりません。
    配送は平日(早朝・夜間は対応不可)のみとなります。
    出荷後の商品キャンセルは承ることができません。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー

トラスココード

最小発注数量
グリーン
-
1個
バイオレット
-
1個
グリーン
834-5549
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,074
( 115,581 )
2日目
105,074
( 115,581 )
2日目
123,187
( 135,506 )
3日目

詳細情報

基本情報

不意に引き出しが開かないロック&ゴーシステム採用。作業台にもなります。
【特長】
・究極のキャビネットの条件を満たす高い品質、高い耐久性、高い機能性を追求したデザイン。
・多種多様なお客様のご要望に応えるべく、引き出し位置の組み換えが可能なフリーレイアウトを採用。
・天板にウッドトップやステンレストップもご用意しております。
・Lock&Go:Lock&Goシステムによりカギを掛けなくてもキャビネットの移動中に引き出しが開く事のない安全設計。
・高精度キャスター:耐荷重に優れた125x50mm及び150x50mm車輪、ストッパー付自在式キャスター2個。車輪の回転が滑らかな為、移動がスムーズでタイヤ痕もつきにくいです。
・引き出し:ポールベアリングスライド採用で動きが非常に滑らかでフルオープン可能。
・ブラッシュアルミニウム・ハンドル:デザイン性に優れ、軽量でお手入れも簡単。
・ダブルウォームフレーム:二重構造により外部にダメージを受けても引き出しの開閉が可能。

ご注意

  • 以下配送条件を確認し、ご注文してください。
    着日指定は受け付けておりません。
    配送は平日(早朝・夜間は対応不可)のみとなります。
    出荷後の商品キャンセルは承ることができません。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8段ラバートップ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8段ラバートップ(スチール製)
エクストラローラーキャビネット
ツールキャビン TC1951R
ミニローラーキャビネット WSS205
ヘビーローラーキャビネット WSH2012R
54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)
メーカーバーコTONETONETONETONEシグネット
通常価格105,074-499,495104,25145,898371,86273,869
通常出荷日2日目〜5日目5日目5日目5日目3日目
外寸(mm)677×501×955W1811×D560×H1125W775×D515×H1100615×340×8351412×610×1126830×482×976
引出し段数81755-7
引出し内寸法(mm)543×445×118 / 543×445×53 / 543×445×184W335×D499×H74 / W969×D499×H205 / W335×D499×H205 / W969×D499×H74 / W969×D499×H153 / W335×D499×H153 / W335×D499×H363 / W1345×D499×H122W295×D420×H45 / W625×D420×H110 / W295×D420×H110 / W625×D420×H65508×288×1081230×527×123(1段)、371×527×79(3段)、371×527×107(1段)、371×527×275(1段)、777×527×79(3段)、777×527×107(2段)、777×527×163(1段)W580×D406×H75 / W580×D406×H150
キャスター付--
キャスター径(mm)125150125125150-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング