17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 90シリーズ

通常単価(税別)
5,69210,677特別価格
税込単価
6,26111,745特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

クロームメッキ仕上げのスタンダード・モンキーレンチです。90シリーズ。

  • セット・単品
    単品
  • 仕上げ
    クロームメッキ仕上げ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

頭部厚さ:先端部

(mm)

頭部厚さ:根本部

(mm)

安全荷重

(Nm/ISO)

最小発注数量
20
158(6インチ)
139
757-3332
4.9
11.3
85
1個
27
208(8インチ)
272
498-0531
6
12.9
180
1個
34
308(12インチ)
690
498-0573
11.9
17.6
515
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6924,397
( 4,837 )
1日目
6,7475,009
( 5,510 )
1日目
10,6778,987
( 9,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げのスタンダード・モンキーレンチです。90シリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 90シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備の組み立てに使用
5
満足度:5.0
少々値段は高いがそれに見合った性能だと思う。クローム仕上げのため見た目も格好いい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 90シリーズ
スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ
スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ
スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 80シリーズ
パイプレンチ兼用モンキーレンチ クローム仕上げ
特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格5,692-5,515 -4,861 -3,361 -7,130 -30,565 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
セット・単品単品単品単品単品単品単品
仕上げクロームメッキ仕上げブラック仕上げクロームメッキ仕上げブラック仕上げクロームメッキ仕上げブラック仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング