17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートSDMT1205ZDTN

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:3日目

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRFF用のブレーカ付インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • インサート型番
    SDMT1205ZDTN-R15
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファ高送りラジアスエンドミル4コーナASRF形

型番:

SDMT1205ZDTN-R15-CY250
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDMT1205ZDTN-R15-CY250の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
D(15°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
利用可能コーナー数
4
材質
CY250
インサート型番
SDMT1205ZDTN-R15
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
5.56
トラスココード
815-6747
材質分類
Cコート
精度
M
適用カッタ
アルファ高送りラジアスエンドミル4コーナASRF形

絞り込み条件

  • 逃げ角

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材質

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDMT1205ZDTN-R15-CY250

逃げ角

被削材

利用可能コーナー数

材質

(mm)

厚さ

(mm)

トラスココード

材質分類

最小発注数量
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
4
CY250
12.7
5.56
815-6747
Cコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRFF用のブレーカ付インサートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSDMT1205ZDTNの型番SDMT1205ZDTN-R15-CY250のページです。 型番SDMT1205ZDTN-R15-CY250に関する仕様情報を記載しております。
フライス切削用インサートSDMT1205ZDTNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートSDMT1205ZDTN
フライス切削用インサートSNMU
フライス切削用インサートSEMT
フライス切削用インサートSNGU
フライス切削用インサートTPMT
フライス切削用インサートSNKF
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,0611,524 -876 -2,405 -582 -1,001
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)S(正方形)
インサート型番SDMT1205ZDTN-R15SNMU1607EN-CSEMT13T3AGTNSNGU1607EN-CTPMT110204SNKF43TN-D5
精度MMMGMK
適用カッタアルファ高送りラジアスエンドミル4コーナASRF形アルファデュアル フェイスミル ASDF形 ASDH形アルファ正面フライスAFE45形アルファデュアル フェイスミル ASDF形 ASDH形汎用面取りカッタ CPC形フェースミル FNS形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト