ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BRL ニューポイントドリル

通常単価(税別)
16,50814,857
税込単価
18,15916,343
一部SALE 2026.09.30まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

旋盤加工用ロウ付けドリルです。【特長】・中心刃がなくスラスト力が低いです。・再研削が極めて容易です。・...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはTAW WSTARインサートドリルとなります。仕様の違いをご確認ください。
詳細を確認

型番:

BRL0900S16-STI40T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BRL0900S16-STI40Tの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
9
加工穴深さ(L/D)(mm)
3
全長(L1)(mm)
88
首下長・溝長(L3)(mm)
28
シャンク径・MT No
16
油穴(オイルホール)
CAM・工具管理ソフト用データ
-
トラスココード
-
コーティング・表面処理
ノンコート
工具材質
超硬
先端角(°)
150
給油方式(詳細)
内部
CADデータ有無(2D/3D)
3D
被削材
一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング有無
シンニング
中間径ドリル径(D)の範囲
8.5
中間径呼び記号
BRL□□□□S16
-
-

商品情報

ニューポイントドリル BRLの外形図と寸法

外形図

外形図

DC
(mm)
型番ドリル径(DC)の範囲呼び記号寸法(mm)
LULHOALLFPLDCON
8.0BRL0800S168.0<DC<8.5BRL□□□□S16 24.136.184.1831.116
8.5BRL0850S1624.136.184.1831.116
9.0BRL0900S168.5<DC<9.529.241.289.2881.216
9.5BRL0950S1629.341.389.3881.316
10.0BRL1000S169.5<DC<10.536.346.394.3931.316
10.5BRL1050S1636.446.494.4931.416
11.0BRL1100S1610.5<DC<11.541.552.5100.5991.516
11.5BRL1150S1641.552.5100.5991.516
12.0BRL1200S1611.5<DC<12.545.657.6105.61041.616
12.5BRL1250S1645.757.7105.71041.716
13.0BRL1300S1612.5<DC<13.549.762.7110.71091.716
13.5BRL1350S1649.862.8110.81091.816
14.0BRL1400S1613.5<DC<14.553.967.9115.91141.916
14.5BRL1450S1653.967.9115.91141.916
15.0BRL1500S2014.5<DC<15.5BRL□□□□S2063.078.0128.01262.020
15.5BRL1550S2063.178.1128.11262.120
16.0BRL1600S2015.5<DC<16.567.183.1133.11312.120
16.5BRL1650S2067.283.2133.21312.220
17.0BRL1700S2016.5<DC<17.571.388.3138.31362.320
17.5BRL1750S2071.388.3138.31362.320
18.0BRL1800S2017.5<DC<18.575.493.4143.41412.420
18.5BRL1850S2075.593.5143.51412.520
19.0BRL1900S2518.5<DC<19.5BRL□□□□S2579.5103.5159.51572.525
19.5BRL1950S2579.6103.6159.61572.625
20.0BRL2000S2519.5<DC<20.583.7103.7159.71572.725
20.5BRL2050S2583.7103.7159.71572.725
21.0BRL2100S2520.5<DC<21.582.8103.8159.81572.825
21.5BRL2150S2582.9103.9159.91572.925
22.0BRL2200S2521.5<DC<22.586.9108.9164.91622.925
22.5BRL2250S2587.0109.0165.01623.025
23.0BRL2300S2522.5<DC<23.586.1109.1165.11623.125
23.5BRL2350S2586.1109.1165.11623.125
24.0BRL2400S3223.5<DC<24.5BRL□□□□S3290.2114.2174.21713.232
24.5BRL2450S3290.3114.3174.31713.332
25.0BRL2500S3224.5<DC<25.589.3114.3174.31713.332
25.5BRL2550S3289.4114.4174.41713.432
26.0BRL2600S3225.5<DC<26.593.5119.5179.51763.532
26.5BRL2650S3293.6119.6179.61763.632
27.0BRL2700S3226.5<DC<27.592.6119.6179.61763.632
27.5BRL2750S3292.7119.7179.71763.732
28.0BRL2800S3227.5<DC<28.596.8124.8184.81813.832
28.5BRL2850S3296.8124.8184.81813.832
29.0BRL2900S3228.5<DC<29.5100.9129.9189.91863.932
29.5BRL2950S32101.0130.0190.01864.032
30.0BRL3000S3229.5<DC<30.5100.0130.0190.01864.032
30.5BRL3050S32100.1130.1190.11864.132
31.0BRL3100S4030.5<DC<31.5BRL□□□□S40100.2131.2201.21974.240
31.5BRL3150S40100.2131.2201.21974.240
32.0BRL3200S4031.5<DC<32.5104.3136.3206.32024.340
32.5BRL3250S40104.4136.4206.42024.440
33.0BRL3300S4032.5<DC<33.5108.4141.4211.42074.440
33.5BRL3350S40108.5141.5211.52074.540
34.0BRL3400S4033.5<DC<34.5107.6141.6211.62074.640
34.5BRL3450S40107.6141.6211.62074.640
35.0BRL3500S4034.5<DC<35.5111.7146.7216.72124.740
35.5BRL3550S40111.8146.8216.82124.840
36.0BRL3600S4035.5<DC<36.5115.8151.8221.82174.840
36.5BRL3650S40115.9151.9221.92174.940
37.0BRL3700S4036.5<DC<37.5120.0157.0227.02225.040
37.5BRL3750S40120.0157.0227.02225.040
38.0BRL3800S4037.5<DC<38.5124.1162.1232.12275.140
38.5BRL3850S40124.2162.2232.22275.240
39.0BRL3900S4038.5<DC<39.5123.2162.2232.22275.240
39.5BRL3950S40123.3162.3232.32275.340
40.0BRL4000S4039.5<DC<40.0127.4167.4237.42325.440

型番リスト

表示件数
型番
BRL0900S16-STI40T

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

CAM・工具管理ソフト用データ

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

中間径ドリル径(D)の範囲

中間径呼び記号

最小発注数量
9
88
28
16
-
-
3D
8.5
BRL□□□□S16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,50814,857
( 16,343 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

旋盤加工用ロウ付けドリルです。
【特長】
・中心刃がなくスラスト力が低いです。
・再研削が極めて容易です。
・旋盤に適した独持の溝形状です。
【用途】
・旋盤加工でボーリングの下穴加工に適用します。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはTAW WSTARインサートドリルとなります。仕様の違いをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BRL ニューポイントドリルの型番BRL0900S16-STI40Tのページです。 型番BRL0900S16-STI40Tに関する仕様情報を記載しております。
BRL ニューポイントドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q0.1㎜とびの中間径が欲しい。
A
特殊品対応します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BRL ニューポイントドリル
穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25
穴あけ・旋削加工用複合工具
MVXドリル(内部給油形)
TAFドリル
PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリル 3Dタイプ
メーカー三菱マテリアルタンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジー
通常価格16,50823,82928,956 -38,090 -28,133 -41,958 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜2日目〜2日目3日目
加工穴深さ(L/D)(mm)318----
油穴(オイルホール)
コーティング・表面処理ノンコート--CVDコーティング(外刃)、PVDコーティング(内刃)--
工具材質超硬---超硬-
先端角(°)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました