ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

通常単価(税別)
2,2002,134
税込単価
2,4202,347
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ディスクグラインダー用保護カバーです。砥石径(mmφ) :125 質量(g):220

型番:

1619P06548
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmφ用) 仕様02
ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmφ用) 仕様01

1619P06548の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
砥石径(mmφ)
125
パーツ種類
保護カバー
質量(g)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1619P06548
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,2002,134
( 2,347 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー用保護カバーです。
砥石径(mmφ) :125
質量(g):220

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)の型番1619P06548のページです。 型番1619P06548に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-24
ディスクグラインダー用押えナットテーパー
メーカーボッシュボッシュボッシュエスコエスコ柳瀬
通常価格2,2002,2002,20043,97058,960660
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目6日目5日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーパーツ・付属品
砥石径(mmφ)125125100125125100
パーツ種類保護カバー切断砥石用保護カバー切断砥石用保護カバー保護カバー保護カバーナット
質量(g)220-----
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト