17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬ホールソー ストレートシャンクセット

通常単価(税別)
7,8769,241
税込単価
8,66410,165
通常出荷日:4日目

ポリクリックのホールソー(刃先)+シャンク+センタードリルのセット品。【特長】・不等ピッチの超硬で振動...

詳細を確認
  • 商品タイプ詳細
    ホールソー
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
  • 回転専用

不等ピッチ配列により穴あけ時の振動を低減。効率の良い穴あけを実現しました。

■参考

  • ロングタイプのSシャンク装着時は、ストレートシャンクSより94.5mm長くなります。
  • ロングタイプのLシャンク装着時は、ストレートシャンクLより81.5mm長くなります。
  • 刃先径50mmφ以上でSDS-max回転用シャンクを装着時は、ストレートシャンクLより61.5mm長くなります。

 

規格表

型番刃先径(mmφ)
PH-020SR20
PH-021SR21
PH-022SR22
PH-025SR25
PH-027SR27
PH-028SR28
PH-030SR30
PH-032SR32
PH-033SR33
PH-035SR35

外形図

超硬ホールソー ストレートシャンクセット 外形図

※( )はSDSプラスシャンクの場合

使用方法・使用事例

使用事例

作業例

注意・禁止事項

吸じんシステムは使用できません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

有効長

(mm)

最小発注数量
21
108
4
1個
28
108
4
1個
33
108
4
1個
35
108
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,876
( 8,664 )
4日目
8,514
( 9,365 )
4日目
9,241
( 10,165 )
4日目
9,241
( 10,165 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリクリックのホールソー(刃先)+シャンク+センタードリルのセット品。
【特長】
・不等ピッチの超硬で振動を低減し効率の良い穴あけを実現。
・使用頻度の高いサイズを中心に揃えたセット商品です。
・厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー。
【用途】
・鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ホールソー ストレートシャンクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ホールソー ストレートシャンクセット
超硬ホールソー カッター
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)
2×4サイディングコア カッター
超硬ホールソー センタードリル
超硬深穴ホールソー用 センタードリル
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格7,876-2,924 -3,450 -5,100 -8261,244 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ詳細ホールソーホールソーその他ホールソー--

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト