17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

振動ドリルビット

通常単価(税別)
9203,695
税込単価
1,0124,065
通常出荷日:1日目~5日目

振動電気ドリル用ドリルビット。【特長】・新たに開発した高密度の超硬チップ・そのチップをダイヤモンドで精...

詳細を確認
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

振動ドリルビットの外観

振動ドリルビットの外観

  • 細径はインパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流。
  • 太径は滑り防止機能付き。
  • 鎌形チップで快速穴あけ。
  • 位置決めしやすい鋭利な先端部。
  • ダイヤモンド精密研磨。
  • 湾曲した鎌形形状の高密度超硬チップ。
  • 錐径によって最適な形状のデザインを採用したフルート。

振動ドリルビットの特長

ボッシュが新たに開発した高密度の超硬チップ。そのチップをダイヤモンドで精密に研磨した。理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能に。またフルート形状を細径・太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現。
細径(直径3.0~6.5mm)はインパクトドライバーでも使える6.35六角軸。回転のみでも、もちろん振動ドリルでも、両方で使用可能。また、太径(直径7.0~18.0mm)の丸軸には作業時にチャックの滑りを防ぐトリプルウイングを装備。絶対に滑らないビットとなり、作業効率の向上も実現。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 有効長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 詳細タイプ

  • 錐径(mmφ)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

有効長

(mm)

シャンク径

(mm)

詳細タイプ

錐径

(mmφ)

トラスココード

最小発注数量
90
45
6.35六角軸
-
3
452-3644
1個
90
45
6.35六角軸
-
3.2
452-3652
1個
150
90
6.35六角軸
-
3.2
497-7475
1個
90
45
6.35六角軸
-
3.4
452-3661
1個
90
45
6.35六角軸
3本入りセット
3.4
497-7483
1個
150
90
6.35六角軸
-
3.4
497-7491
1個
90
45
6.35六角軸
-
3.5
452-3679
1個
90
45
6.35六角軸
3本入りセット
3.5
497-7505
1個
150
90
6.35六角軸
-
3.5
497-7513
1個
90
45
6.35六角軸
-
3.8
452-3687
1個
90
45
6.35六角軸
-
4
452-3695
1個
150
90
6.35六角軸
-
4
497-7521
1個
90
45
6.35六角軸
-
4.3
452-3709
1個
90
45
6.35六角軸
3本入りセット
4.3
497-7530
1個
150
90
6.35六角軸
-
4.3
497-7548
1個
100
50
6.35六角軸
-
4.5
452-3717
1個
150
90
6.35六角軸
-
4.5
497-7556
1個
100
50
6.35六角軸
-
4.8
452-3725
1個
150
90
6.35六角軸
-
4.8
497-7564
1個
100
50
6.35六角軸
-
5
452-3733
1個
150
90
6.35六角軸
-
5
497-7572
1個
100
60
6.35六角軸
-
5.3
452-3741
1個
150
90
6.35六角軸
-
5.3
497-7581
1個
100
60
6.35六角軸
-
5.5
452-3750
1個
150
90
6.35六角軸
-
5.5
497-7599
1個
100
60
6.35六角軸
-
6
452-3768
1個
150
90
6.35六角軸
-
6
497-7602
1個
100
60
6.35六角軸
-
6.4
452-3776
1個
150
90
6.35六角軸
-
6.4
497-7611
1個
100
60
6.35六角軸
-
6.5
452-3784
1個
150
90
6.35六角軸
-
6.5
497-7629
1個
150
90
6.35六角軸
-
7
-
1個
150
90
6.35六角軸
-
7.5
-
1個
150
90
6.35六角軸
-
8
-
1個
150
90
6.35六角軸
-
8.5
-
1個
150
90
6.35六角軸
-
9
-
1個
150
90
6.35六角軸
-
9.5
-
1個
150
90
6.35六角軸
-
10.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
1日目
920
( 1,012 )
2日目
1,508
( 1,659 )
1日目
1,061
( 1,167 )
1日目
3,695
( 4,065 )
1日目
1,284
( 1,412 )
1日目
1,057
( 1,163 )
1日目
2,736
( 3,010 )
1日目
1,284
( 1,412 )
1日目
942
( 1,036 )
1日目
1,061
( 1,167 )
4日目
1,488
( 1,637 )
5日目
1,012
( 1,113 )
1日目
2,771
( 3,048 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,057
( 1,163 )
1日目
1,284
( 1,412 )
1日目
1,078
( 1,186 )
1日目
1,284
( 1,412 )
1日目
1,165
( 1,282 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
1,702
( 1,872 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,165
( 1,282 )
1日目
2,560
( 2,816 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
1,485
( 1,634 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
1,914
( 2,105 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目
1,953
( 2,148 )
1日目
3,051
( 3,356 )
1日目
2,974
( 3,271 )
1日目
2,822
( 3,104 )
4日目

詳細情報

基本情報

振動電気ドリル用ドリルビット。
【特長】
・新たに開発した高密度の超硬チップ
・そのチップをダイヤモンドで精密に研磨しました
・理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました
・フルート形状を細径・太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出
・高い耐久性も実現しました
・細径(3.0~10.5mmΦ)はインパクトドライバーでも使える6.35mm六角軸
・回転のみでも、もちろん振動ドリルでも、両手で使用可能です
・太径(7.0~18mmΦ)の丸軸には作業時にチャックの滑りを防ぐトリプルウイングを装備
・絶対に滑らないビットとなり、作業効率の向上も実現しています
【用途】
・コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、石材等への穴あけに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリルビットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
骨材の多いコンクリートも問題なし
5
満足度:5.0
骨材の多いコンクリートも、全く問題なく削孔出来ました。10カ所削孔しても、特に切れ味の低下は感じません。
0人が参考にしています。
モルタル穴開け
5
満足度:5.0
価格での交換だったが問題無く使用している。在庫品の為納期が短いので助かる。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qインパクトドライバーでは穴あけが出来ないことがありますか?
A
基本的に石材は回転 + 打撃(振動)で穴あけします。インパクトドライバーの回転だけでは、硬い石材等には穴あけできない場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドリルビット
インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック
キーレス振動ドリル
振動ドリル DV16V
振動ドリル PSB450RE
振動ドリル GSB10RE/N
メーカーボッシュANEXボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュ
通常価格920-3,292 -45,86026,19010,82418,246
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング