ツール用品技術窓口

振動ドリル GSB10RE/N

通常単価(税別)
18,246
税込単価
20,071
通常出荷日:1日目

小径の穴あけに最適【特長】・振動ドリル。・小径の穴あけに最適。・ハイパワーモーター。・電子無段変速...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~2600
  • 電源 (V)
    100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    8
  • 消費電力 (W)
    500
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    20
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 穴あけ能力:コンクリート (mmφ)
    10
  • 質量 (g)
    1500
  • 付属品
    キャリングケース(プラスチック製)
  • 打撃数 (回/分)
    0~41600
  • サイズ (mm)
    H180×W262
  • チャック把握範囲 (mmφ)
    1~10
  • カーボンブラシ
    2609160125
  • 備考
    先端工具別売
  • 電子無段変速
  • 正転・逆転機構
  • 吸じんシステム取付可能機種
  • 二重絶縁構造

型番:

GSB10RE/N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

能力コンクリート:10mmφ
鉄工:8mmφ
木工:20mmφ
電源100V(50~60Hz)
消費電力500W
回転数0~2,600min-1(回転/分)
打撃数0~41,600min-1(回/分)
チャック把握範囲1~10mmφ
質量1.5kg
コード2.5m
最小スミヨセ寸法28mm
本体サイズ(H) 180×(W) 262mm
  • カーボンブラシ:2609160125
  • 吸じんシステム取付可能機種
  • 二重絶縁
  • キャリングケース付(プラスチック製)

※先端工具別売

GSB10RE/Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~2600
電源(V)
100
穴あけ能力:鉄工(mm)
8
消費電力(W)
500
穴あけ能力:木工(mm)
20
コード長さ(m)
2.5
穴あけ能力:コンクリート(mmφ)
10
質量(g)
1500
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
打撃数(回/分)
0~41600
サイズ(mm)
H180×W262
チャック把握範囲(mmφ)
1~10
カーボンブラシ
2609160125
備考
先端工具別売
電子無段変速
正転・逆転機構
吸じんシステム取付可能機種
二重絶縁構造
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSB10RE/N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,246
( 20,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

小径の穴あけに最適


【特長】
・振動ドリル。
・小径の穴あけに最適。
・ハイパワーモーター。
・電子無段変速。
・正転、逆転機構

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリル GSB10RE/Nの型番GSB10RE/Nのページです。 型番GSB10RE/Nに関する仕様情報を記載しております。
振動ドリル GSB10RE/Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アンカー作業
5
満足度:5.0
 アンカー下穴に使っています。  10mmクラスですがハイパワーモーターなので余裕のある作業が出来ますね。 軸も精度がし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドリル GSB10RE/N
電気ドリル GBM10RE/N
振動ドリル PSB450RE
振動ドリル GSB16REN3
電気ドリル GBM13RE
電気ドリル FD10VST
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格18,24612,25510,82422,59517,84911,373
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
商品タイプ電気振動ドリル電気ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))0~26000~26000~26000~32500~26000~3200
電源(V)100100100(50-60Hz)100(50-60Hz)100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)8108131310
消費電力(W)500450450750 600450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト