17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク S

通常単価(税別)
11,574
税込単価
12,731
通常出荷日:1日目

電気ドリル用吸じんシャンクです。商品タイプ:電気ドリル用パーツ(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

詳細を確認

型番:

PC-SR/SE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-SR/SEの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル用パーツ
質量(g)
150
適用コアサイズ(mm)
~49
錐径(mmφ)
3.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-SR/SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,574
( 12,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

電気ドリル用吸じんシャンクです。
商品タイプ:電気ドリル用パーツ
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク Sの型番PC-SR/SEのページです。 型番PC-SR/SEに関する仕様情報を記載しております。
電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク S
電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L
電気ドリル GBM13RE
電気ドリル GBM10RE/N
キーレス振動ドリル
振動ドリル PSB450RE
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格11,57414,33917,84912,25545,86010,824
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル電気ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル
質量(g)1501701650125028501500
適用コアサイズ(mm)~4950以上----
錐径(mmφ)3.54.3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト