17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸塵SDSプラスシャンク L

通常単価(税別)
14,232
税込単価
15,655
通常出荷日:1日目

【特長】シャンクが軽量なため電動ドリルのパワーをロスなくカッターに伝達が可能な軽量ハンマードリル用吸じ...

詳細を確認

型番:

PC-SDS/LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-SDS/LEの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDSプラスシャンク
適用コアサイズ(mm)
50以上
質量(g)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-SDS/LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,232
( 15,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
シャンクが軽量なため電動ドリルのパワーをロスなくカッターに伝達が可能な軽量ハンマードリル用吸じんシャンクです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸塵SDSプラスシャンク Lの型番PC-SDS/LEのページです。 型番PC-SDS/LEに関する仕様情報を記載しております。
吸塵SDSプラスシャンク Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸塵SDSプラスシャンク L
吸塵SDSプラスシャンク S
SDSプラス タイルチゼル
ハンマードリル PBH2100RE
破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN
maxジョイントチップ付280
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格14,23211,5746,25431,02142,42334,059
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品電気ハンマードリル電気ハンマードリル関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンク
適用コアサイズ(mm)50以上~49----
質量(g)1801603252200(バッテリー含)5500437

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト