ツール用品技術窓口

吸じんハンマードリル

通常単価(税別)
47,55543,902
税込単価
52,31148,292
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・吸じんハンマードリル・上向き作業も軽々・マイクロフィルターシステム・電子無段変速

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 消費電力 (W)
    710
  • 二重絶縁
  • 定格電流 (A)
    7.7
  • 回転数 (回転/分)
    0~1000
  • コード長 (m)
    5
  • 能力(コンクリート) (mmφ)
    23/16(マイクロフィルター装着時)
  • 能力(ダイヤモンドコア) (mmφ)
    65※マイクロフィルター装着時は使用不可
  • 能力(鉄工) (mmφ)
    13(SDS回転チャックセット使用)※マイクロフィルター装着時は使用不可
  • 能力(木工) (mmφ)
    30(SDS回転チャックセット使用)※マイクロフィルター装着時は使用不可
  • トラスココード
    353-7978
  • 質量(g)
    2400/3100(マイクロフィルター装着時)
  • 打撃数(回/分)
    0~4400
  • 振動3軸合成値ハンマードリル (m/s2)
    18(EN60745-2に準拠)
  • サイズ (mm)
    H209×W365/H209×W500(マイクロフィルター装着時)
  • カーボンブラシ
    1617000525
  • 付属品
    キャリングケース(プラスチック製)
  • 備考
    先端工具別売
  • 電子無段変速
  • 安全クラッチ機構
  • SDSプラスシャンク
  • 吸じんシステム取付可能機種
  • 二重絶縁構造
  • 正転・逆転機構

型番:

GBH2-23REA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBH2-23REAの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
消費電力(W)
710
二重絶縁
定格電流(A)
7.7
回転数(回転/分)
0~1000
コード長(m)
5
能力(コンクリート)(mmφ)
23/16(マイクロフィルター装着時)
能力(ダイヤモンドコア)(mmφ)
65※マイクロフィルター装着時は使用不可
能力(鉄工)(mmφ)
13(SDS回転チャックセット使用)※マイクロフィルター装着時は使用不可
能力(木工)(mmφ)
30(SDS回転チャックセット使用)※マイクロフィルター装着時は使用不可
トラスココード
353-7978
質量(g)
2400/3100(マイクロフィルター装着時)
打撃数(回/分)
0~4400
振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2)
18(EN60745-2に準拠)
サイズ(mm)
H209×W365/H209×W500(マイクロフィルター装着時)
カーボンブラシ
1617000525
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
備考
先端工具別売
電子無段変速
安全クラッチ機構
SDSプラスシャンク
吸じんシステム取付可能機種
二重絶縁構造
正転・逆転機構

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBH2-23REA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,55543,902
( 48,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じんハンマードリル
・上向き作業も軽々
・マイクロフィルターシステム
・電子無段変速

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じんハンマードリルの型番GBH2-23REAのページです。 型番GBH2-23REAに関する仕様情報を記載しております。
吸じんハンマードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸じんハンマードリル
ハンマードリル GBH3-28DRE
ハンマードリル GBH4-32DFR
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5
26ミリ集じんハンマドリルHR2651
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュマキタボッシュ
通常価格47,55547,69869,48344,75837,111140,587
通常出荷日1日目1日目4日目1日目3日目1日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
消費電力(W)71080090011008001370
二重絶縁
定格電流(A)7.78911.88.4-
回転数(回転/分)0~10000~9000~7800~1050-155~275

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト