17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸じんオービタルサンダー GSS23AE/MF GSS23AE/MF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸じんオービタルサンダー GSS23AE/MF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GSS23AE/MF

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・吸じんオービタルサンダー。
・イージーフィットシステム。
・マイクロフィルターシステム。
・低振動設計。
・電子無段変速

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
7,000~12000
電源(V)
100
ペーパー寸法(横)(mm)
186/230
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
パッド寸法(縦)(mm)
92
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
190
ストローク数(回/分)
14000~24000
振動数(回/分)
5500~11000
質量(g)
1400
ペーパー寸法(横)(mm)
(マジック式)186mm、(クランプ式)230mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト