ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートシャンク S

通常単価(税別)
5,3973,928
税込単価
5,9374,321
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ポリクリックのシャンク。 【特長】 ・ストレート軸。 ・Sサイズ:刃先径49mm以下用。 ・工具不要の...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

PC-SR/S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-SR/Sの仕様・寸法情報

適用コアサイズ(mm)
~49
ロングシャンク(mm)
-
質量(g)
120
詳細タイプ
-

商品情報

ストレートシャンク Sの特長

ストレートシャンク S(PC-SR/S)

ストレートシャンク S(PC-SR/S)

ストレートシャンク Sロング(PC-SR/SL)

ストレートシャンク Sロング(PC-SR/SL)

型番リスト

表示件数
型番
PC-SR/S

ロングシャンク

(mm)

質量

(g)

詳細タイプ

最小発注数量
-
120
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3973,928
( 4,321 )
3日目

詳細情報

基本情報

ポリクリックのシャンク。
【特長】
・ストレート軸。
・Sサイズ:刃先径49mm以下用。
・工具不要の着脱システム。
・電気ドリル等(三爪チャック式)にて使用可能。
【用途】
・ポリクリック刃先(コア・ホールソー)との接続用に便利。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • ダイヤモンドコア カッター 外周ネジ付 画像

    ボッシュ

    ダイヤモンドコア カッター 外周ネジ付

    【特長】直径25~160mm。乾式でコンクリート、モルタル等への穴あけが可能。超硬付きセンターピンで位置決めが確実。カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。 。外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出。

  • 超硬深穴ホールソー用 センタードリル 画像

    ボッシュ

    超硬深穴ホールソー用 センタードリル

    【特長】コア・ホールソーの種類に合わせたドリル(材質・ドリル径・ドリル長)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク Sの型番PC-SR/Sのページです。 型番PC-SR/Sに関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャンク Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンク S
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)
ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ
ポリクリックシリーズ 木(コン)ポジットコアドリル
シブヤ 給水タンク P-14STO
ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ
メーカーボッシュボッシュシブヤミヤナガシブヤハウスビーエム
通常価格5,3973,450 -21,215 -4,796 -29,20812,811 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目〜4日目1日目〜
適用コアサイズ(mm)~49-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト