ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870
通常出荷日:4日目

【特長】・取り付け内径34mmのホットエアガン先端ノズル・電動・油圧・空圧工具、小型加工機械・電熱器具...

詳細を確認

型番:

1609201648
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1609201648の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
幅(mm)
20
補足
GHG660LCD用アクセサリー
取付内径(mmφ)
34

型番リスト

表示件数
型番
1609201648
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け内径34mmのホットエアガン先端ノズル
・電動・油圧・空圧工具、小型加工機械・電熱器具、熱加工機の関連商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエアガン用 先端ノズル 169201648の型番1609201648のページです。 型番1609201648に関する仕様情報を記載しております。
ホットエアガン用 先端ノズル 169201648のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットエアガン用 先端ノズル 169201648
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N1
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格1,7002,6002,5002,2002,4312,500
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
幅(mm)208036---
補足GHG660LCD用アクセサリーGHG660LCD用アクセサリーGHG660LCD用ノズルGHG660LCD用アクセサリーGHG660LCD用アクセサリーGHG660LCD用ノズル
取付内径(mmφ)343434343415

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング