17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー

通常単価(税別)
2,0001,940
税込単価
2,2002,134
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

吸じんオービタルサンダー用のサンディングペーパー。【特長】・マジック式で吸じん可能(穴あき)、目詰まり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    186
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    93
  • 着脱方法
    マジックテープ式
  • 入数 (枚)
    10
  • 用途
    木材、金属の研磨、塗装はがし

型番:

2608605253
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

吸じん用穴つき サンディングペーパーの仕様

サンディングペーパーの外観

サンディングペーパーの外観

サイズ : 93×186mm
サンディングペーパー : マジック式(吸じん用穴つき)

2608605253の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
ペーパー寸法(横)(mm)
186
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
質量(g)
184
粒度(♯)
40
着脱方法
マジックテープ式
入数(枚)
10
トラスココード
732-8257
用途
木材、金属の研磨、塗装はがし
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • 粒度(♯)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2608605253

質量

(g)

粒度

(♯)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
184
40
732-8257
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,0001,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

吸じんオービタルサンダー用のサンディングペーパー。
【特長】
・マジック式で吸じん可能(穴あき)、目詰まり防止加工。
・GSS 23AE/MF・GSS 230AE/MF(GSS 23AE)型用。
【用途】
・軟硬木材、金属の研磨、塗装はがし等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパーの型番2608605253のページです。 型番2608605253に関する仕様情報を記載しております。
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材の研磨
5
満足度:5.0
木材の下地処理に使っています。 目詰まり防止加工が施されているとのことで、普通のペーパーを流用するより割りと長持ちするよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
オービタルサンダ
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
ミニサンダSV12SG
メーカーボッシュエスコエスコマキタエスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格2,00025,2237,27027,4919,700 -14,318
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目3日目1日目在庫品1日目
商品タイプ関連品本体品本体品本体品本体品本体品
ペーパー寸法(横)(mm)186228230280/232125140
ペーパー寸法(縦)(mm)939393115/115125114
着脱方法マジックテープ式-----
入数(枚)10-----

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト