ツール用品技術窓口

ハンマードリル GBH4-32DFR

通常単価(税別)
69,48363,917
税込単価
76,43170,309
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・クラス最速・最強のハンマードリル・破つりモード(バリオロック機構)・クイックリリースシステム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 消費電力 (W)
    900
  • 二重絶縁
  • 定格電流 (A)
    9
  • 回転数 (回転/分)
    0~780
  • コード長 (m)
    5
  • 能力(コンクリート) (mmφ)
    32
  • 能力(ダイヤモンドコア) (mmφ)
    130
  • 能力(鉄工) (mmφ)
    13(クイックリリースキーレスチャック使用)
  • 能力(木工) (mmφ)
    32(クイックリリースキーレスチャック使用)
  • 質量(g)
    4700
  • 打撃数(回/分)
    0~3600
  • 振動3軸合成値ハンマードリル (m/s2)
    10(EN60745-2に準拠)
  • 振動3軸合成値金工穴あけ (m/s2)
    <2.5(EN60745-2に準拠)
  • 振動3軸合成値破つり (m/s2)
    9(EN60745-2に準拠)
  • サイズ (mm)
    H226×W400
  • カーボンブラシ
    1614321079
  • 付属品
    キャリングケース(プラスチック製)、クイックリリースキーレスチャック
  • 備考
    先端工具別売
  • 電子無段変速
  • 安全クラッチ機構
  • SDSプラスシャンク
  • 二重絶縁構造
  • 正転・逆転機構
  • バイブレーションコントロール

型番:

GBH4-32DFR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBH4-32DFRの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
消費電力(W)
900
二重絶縁
定格電流(A)
9
回転数(回転/分)
0~780
コード長(m)
5
能力(コンクリート)(mmφ)
32
能力(ダイヤモンドコア)(mmφ)
130
能力(鉄工)(mmφ)
13(クイックリリースキーレスチャック使用)
能力(木工)(mmφ)
32(クイックリリースキーレスチャック使用)
質量(g)
4700
打撃数(回/分)
0~3600
振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2)
10(EN60745-2に準拠)
振動3軸合成値金工穴あけ(m/s2)
<2.5(EN60745-2に準拠)
振動3軸合成値破つり(m/s2)
9(EN60745-2に準拠)
サイズ(mm)
H226×W400
カーボンブラシ
1614321079
付属品
キャリングケース(プラスチック製)、クイックリリースキーレスチャック
備考
先端工具別売
電子無段変速
安全クラッチ機構
SDSプラスシャンク
二重絶縁構造
正転・逆転機構
バイブレーションコントロール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBH4-32DFR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,48363,917
( 70,309 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最速・最強のハンマードリル
・破つりモード(バリオロック機構)
・クイックリリースシステム
・バイブレーションコントロール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル GBH4-32DFRの型番GBH4-32DFRのページです。 型番GBH4-32DFRに関する仕様情報を記載しております。
ハンマードリル GBH4-32DFRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマードリル GBH4-32DFR
ハンマードリル GBH3-28DRE
吸じんハンマードリル
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV
ハンマードリルEA810L-1,EA810L-2
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュエスコ
通常価格69,48347,69847,55544,758140,58732,189
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
消費電力(W)90080071011001370830
二重絶縁
定格電流(A)987.711.8-8.8
回転数(回転/分)0~7800~9000~10000~1050155~275-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト