17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ドリル研研
ニシガキ工業
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
ミスミ
2.5-19.0mm ドリル研磨機
エスコ

ドリルビットシャープナー S41型

通常単価(税別)
7,492
税込単価
8,241
通常出荷日:6日目

電気ドリルに取り付けて、簡単に鉄鋼用ドリルビットの再研磨が出来る。【特長】・直径2.5~10mmまでの...

詳細を確認

ご注意

  • ボッシュ電気ドリル・振動ドリルの首径43mmφの機種に取付可能です。(GBN6/N型では使用できません。)
  • 型番:2608600029について、付属のキャリアピンを紛失された場合[M8・長さ75mmくらい]の標準六角ボルトをご使用ください。

型番:

S41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ドリルビットシャープナー S41型

使用図

1.ドリルビットをゆっくり、速くを10回ほど(小さい径のドリルビットでは5回ぐらい)くりかえし、左右に少し回す。

1.ドリルビットをゆっくり、速くを10回ほど(小さい径のドリルビットでは5回ぐらい)くりかえし、左右に少し回す。

  • ドリルビットを指先で持ち、砥石に軽く押し付ける。
  • 片側の研磨が終わる。
2.ドリルビットを少し抜き出し、180度回してからまた差込、1.の要領で残った片側を研磨。

2.ドリルビットを少し抜き出し、180度回してからまた差込、1.の要領で残った片側を研磨。

交換砥石 S41型用

交換用砥石S41型用外形図

交換用砥石S41型用外形図

品名型番
(1)交換砥石 S41型用2608600029
  • ※ 付属のキャリアビンを紛失された場合「M8・長さ75mmぐらい」の標準六角ボルトをご使用下さい。

S41の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル用パーツ
回転数(min⁻¹(回/分))
2000~3000
質量(g)
580
補足
-
取付径(mmφ)
43
研磨範囲(mmφ)
2.5~10

絞り込み条件

  • 回転数(min⁻¹(回/分))

  • 質量(g)

  • 補足

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S41

回転数

(min⁻¹(回/分))

質量

(g)

補足

取付径

(mmφ)

研磨範囲

(mmφ)

最小発注数量
2000~3000
580
-
43
2.5~10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,492
( 8,241 )
6日目

詳細情報

基本情報

電気ドリルに取り付けて、簡単に鉄鋼用ドリルビットの再研磨が出来る。
【特長】
・直径2.5~10mmまでの20サイズの鉄工用ドリルビット研磨器。
・作業現場でドリルビット等が切れなくなった時でも簡易研磨ができ、作業の中断を防ぐ。
・アダプター式なので簡単に取り付けて研磨することが可能。
【用途】
・鉄工用ドリルビットの研磨。

ご注意

  • ボッシュ電気ドリル・振動ドリルの首径43mmφの機種に取付可能です。(GBN6/N型では使用できません。)
  • 型番:2608600029について、付属のキャリアピンを紛失された場合[M8・長さ75mmくらい]の標準六角ボルトをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルビットシャープナー S41型の型番S41のページです。 型番S41に関する仕様情報を記載しております。
ドリルビットシャープナー S41型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄鋼ドリルの研磨
4
満足度:4.0
とても簡単に鉄鋼ドリルの研磨ができました。 取り付け首径が合わず蝶ねじでドリルに固定できず紐で固定し、付属のキャリアビン...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社のドリルに取り付けは可能ですか?
A
取り付け首径が43mmφであれば、取り付け出来る可能性はありますが、首長の関係もありますので原則的には使用不可とさせてもらっています。
Qコバルト系のドリルビットも使用可能ですか?
A
コバルト系のドリルビットは先端の研磨角度が違いますので使用不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルビットシャープナー S41型
電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク S
剛短L型アダプター
振動ドリル PSB450RE
ダイヤテックドリル
振動ドリルビット
メーカーボッシュボッシュANEXボッシュマキタボッシュ
通常価格7,49211,5744,07710,824108,876920 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目3日目1日目〜
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル用パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト