17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)

通常単価(税別)
4,464
税込単価
4,910
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトドライバーで穴あけ作業ができます・高品位チャック採用耐久性バツグン!ビットの噛み込...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 全長 (mm)
    84
  • トラスココード
    378-4614
  • チャック能力
    1.0〜10mm

型番:

CKR-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャンク部寸法二面幅:6.35mm
  • チャック把握範囲:φ1.0~10(直径1.0~10mm)

CKR-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
全長(mm)
84
トラスココード
378-4614
チャック能力
1.0〜10mm
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKR-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,464
( 4,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバーで穴あけ作業ができます
・高品位チャック採用耐久性バツグン!ビットの噛み込みを防止
・チャック固定用逆ネジ逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)の型番CKR-10のページです。 型番CKR-10に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ドリル
5
満足度:5.0
電動ドリルに使用してます。ストレートドリルをサイズ問わずにチャッキングできるのであると非常に便利です。
1人が参考にしています。
電動ドライバーにて使用
5
満足度:5.0
同じくボッシュの電動ドライバーと組み合わせて使っていますが、締め付けも強く、ツールが外れることがないので気に入ってます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)
チャックアダプター(キーレスチャック)
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
maxジョイントチップ付280
maxアース打ち込み棒16.5mm
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格4,4644,5637,6427,30935,1168,225
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
全長(mm)8484320400280260
トラスココード378-4614378-4622733-0359378-5483733-0375733-0341
チャック能力1.0〜10mm1.0〜10mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング