17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャックアダプター(キーレスチャック)

通常単価(税別)
4,161
税込単価
4,577
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトドライバーで穴あけ作業ができます・高品位チャック採用........耐久性バツグン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 全長 (mm)
    84
  • トラスココード
    378-4622
  • チャック能力
    1.0〜10mm

型番:

CKR-10KL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番シャンク部寸法
二面幅(mm)
チャック把握
範囲(mmφ)
CKR-10KL6.351.0~10

CKR-10KLの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
全長(mm)
84
トラスココード
378-4622
チャック能力
1.0〜10mm
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKR-10KL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,161
( 4,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバーで穴あけ作業ができます
・高品位チャック採用........耐久性バツグン! ビットの噛み込みを防止
・チャック固定用逆ネジ....逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャックアダプター(キーレスチャック)の型番CKR-10KLのページです。 型番CKR-10KLに関する仕様情報を記載しております。
チャックアダプター(キーレスチャック)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
インパクトへのドリル刃セット用に
5
満足度:5.0
インパクトドライバーでネジビットと穴あけドリルの使い分け用に購入。 チャックも緩みにくく使いやすいです。
0人が参考にしています。
ドリルのチャック
5
満足度:5.0
ドリルの形状問わず、径が10φまではチャックができます。 これがあれば、ドリルの選定で迷うことなく変えるので便利です。
0人が参考にしています。
ドリル装着
5
満足度:5.0
インパクトでドリル錐交換が簡単に出来て、 下穴あけからのネジ締めが容易で助かります。 逆回転でも緩まないので連続して作業...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャックアダプター(キーレスチャック)
ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)
SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
max スコップ 110X400
maxジョイントチップ付280
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格4,1614,0672,1307,30912,47334,059
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
全長(mm)8484250400400280
トラスココード378-4622378-4614497-4603378-5483494-3236733-0375
チャック能力1.0〜10mm1.0〜10mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト