デジタル探知機

デジタル探知機
通常単価:
14,898
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・デジタル探知機。
・壁うらの探知はおまかせ。
・鉄筋、非鉄金属、通電線、間柱、同縁を探知可能。
・最大探知深さ120mm。
・自動校正機能で校正作業不要。
・液晶バックライト

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GMS120

 
型番
GMS120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大探知深さ:金属 最大探知深さ:非鉄金属 最大探知深さ:通電線 最大探知深さ:木材 自動電源オフ 連続使用時間 質量

14,898円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1208050385分5時間270

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 金属探知器 使用温度範囲 -10℃から+50℃  保管温度範囲 −20℃から+70℃ 
電源 アルカリ乾電池9V型

デジタル探知機の型番GMS120のページです。
型番GMS120に関する仕様情報を記載しております。

GMS120で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)