ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

センタンノズル PHG-N3

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目

【特長】・ホットエアガン用アクセサリー。・75mm幅の噴出し口接着系のはがし作業に最適。

詳細を確認

型番:

PHG-N3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHG-N3の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
質量(g)
60
高さ(mm)
83
補足
GHG660LCD用ノズル
取付内径(mmφ)
34
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PHG-N3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホットエアガン用アクセサリー。
・75mm幅の噴出し口接着系のはがし作業に最適。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタンノズル PHG-N3の型番PHG-N3のページです。 型番PHG-N3に関する仕様情報を記載しております。
センタンノズル PHG-N3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタンノズル PHG-N3
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N1
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N5
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,5002,5002,5002,0002,4842,431
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
質量(g)6030302961-
高さ(mm)836060627859
補足GHG660LCD用ノズルGHG660LCD用ノズルGHG660LCD用ノズルGHG660LCD用ノズルGHG660LCD用ノズルGHG660LCD用アクセサリー
取付内径(mmφ)341534343434

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング