ツール用品技術窓口

セーバーソー GSA1100E

通常単価(税別)
38,04727,888
税込単価
41,85230,677
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・セーバーソー。・ハイパワー1,1W。・ブレード交換は工具不要。・デュアルLEDライト。・電子...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    100(50-60Hz)
  • ストローク数 (min-1)
    0~2700
  • ストローク (mm)
    28
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 二重絶縁
  • トラスココード
    352-9703
  • 質量(g)
    3500
  • 振動3軸合成値(切断) (m/s2)
    18.5(EN60745-2に準拠)
  • サイズ (mm)
    H160×W460
  • カーボンブラシ
    1619P04838
  • ボッシュ・SDSシステム
  • 電子無段変速
  • 二重絶縁構造
  • 能力:木材 (mm)
    230
  • 能力:パイプ (mm)
    150
  • 能力:軟鋼板 (mm)
    20

型番:

GSA1100E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 能力:木材:230mm
  • 能力:パイプ:150mm
  • 能力:軟鋼板:20mm
  • 電源:100V(50-60Hz)
  • 消費電力:1,100W
  • ストローク数:0~2,700min-1(回/分)
  • ストローク幅:28mm
  • 質量:3.5kg
  • 振動3軸合成値切断:18.5m/s2
  • コード:4m
  • 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
  • キャリングケース付(プラスチック製)
  • 先端工具別売

GSA1100Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
100(50-60Hz)
ストローク数(min-1)
0~2700
ストローク(mm)
28
消費電力(W)
1100
二重絶縁
トラスココード
352-9703
質量(g)
3500
振動3軸合成値(切断)(m/s2)
18.5(EN60745-2に準拠)
サイズ(mm)
H160×W460
カーボンブラシ
1619P04838
ボッシュ・SDSシステム
電子無段変速
二重絶縁構造
能力:木材(mm)
230
能力:パイプ(mm)
150
能力:軟鋼板(mm)
20
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GSA1100E
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,04727,888
( 30,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーバーソー。
・ハイパワー1,1W。
・ブレード交換は工具不要。
・デュアルLEDライト。
・電子無段変速。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー GSA1100Eの型番GSA1100Eのページです。 型番GSA1100Eに関する仕様情報を記載しております。
セーバーソー GSA1100Eのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
車のリアスポイラー切断
5
満足度:5.0
取り外した車のリアスポイラーを切断しました。FRPのスポイラー程度はものの数秒で切断できました。振動が大きいのでなれるま...もっと読む
0人が参考にしています。
既設建物の手摺の切断等
4
満足度:4.0
適切に使用しないと危険なため、少々使い方に慣れる必要は有りますが サンダーや溶断と違い火花・高温の切り子が飛び散ることが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソー GSA1100E
セーバーソー GSA1200PE
セーバーソー CR12VY
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
メーカーボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコ
通常価格38,04746,09538,71136,36082,27048,830
通常出荷日在庫品1日目2日目3日目1日目6日目1日目
商品タイプカットソーカットソーセーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)100(50-60Hz)100(50-60Hz)単相100100100100
ストローク数(min-1)0~27000~29000~55000~2900800~2000最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
ストローク(mm)282810282632
消費電力(W)11001200320120011501050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング