17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

受光器ロッド BT350

通常単価(税別)
22,187
税込単価
24,406
通常出荷日:4日目

操作が簡単で、耐久性の優れたレーザー墨出し器になります。スピーディーに取付可能です。ホルダーと金属製ブ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2600
  • 特長
    最大3515mmまで伸長

型番:

BT350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT350の仕様・寸法情報

質量(g)
2600
特長
最大3515mmまで伸長

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,187
( 24,406 )
4日目

詳細情報

基本情報

操作が簡単で、耐久性の優れたレーザー墨出し器になります。
スピーディーに取付可能です。
ホルダーと金属製ブラケットにより優れた汎用性を発揮。
頑丈で安定したアルミニウム構造。
最大3515mmまで伸長できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受光器ロッド BT350の型番BT350のページです。 型番BT350に関する仕様情報を記載しております。
受光器ロッド BT350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受光器ロッド BT350
受光器 LR2
レーザー墨出し器(受光器別売)
レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)
レーザー距離計 GLM50-23G
レーザー距離計 GLM30-23
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格22,18721,42182,800131,40019,40110,103
通常出荷日4日目1日目6日目1日目1日目2日目
質量(g)2600276820.0002400160.00090.000
特長最大3515mmまで伸長-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト