17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

受光器 LR2

通常単価(税別)
21,421
税込単価
23,563
通常出荷日:1日目

レーザー墨出し器用アクセサリーです。受光範囲が最大50mのコンパクト受光器。測定用ロッドにカンタンに使...

詳細を確認
  • 質量(g)
    276
  • 仕様
    GLL3-80PLR型は標準付属

型番:

LR2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR2の仕様・寸法情報

質量(g)
276
仕様
GLL3-80PLR型は標準付属

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,421
( 23,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

レーザー墨出し器用アクセサリーです。
受光範囲が最大50mのコンパクト受光器。
測定用ロッドにカンタンに使用可能です。
レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受光器 LR2の型番LR2のページです。 型番LR2に関する仕様情報を記載しております。
受光器 LR2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受光器 LR2
レーザー墨出し器(受光器別売)
受光器ロッド BT350
レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)
レーザー距離計 GLM30-23
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格21,42182,80022,187131,40010,10310,350
通常出荷日1日目6日目4日目1日目2日目4日目
質量(g)276820.0002600240090.000270.000
仕様GLL3-80PLR型は標準付属-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト