17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックリリースキーレスチャック

通常単価(税別)
12,769
税込単価
14,046
通常出荷日:4日目

【特長】36Vバッテリー工具用アクセサリーのクイックリリースキーレスチャックです。

  • 質量(g)
    418
  • 適用機種
    GBH2-28DFV、GBH4-32DFR、GBH36VF-LIN、GBH36VFH、GBH36VF-LI

型番:

2608572212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608572212の仕様・寸法情報

質量(g)
418
適用機種
GBH2-28DFV、GBH4-32DFR、GBH36VF-LIN、GBH36VFH、GBH36VF-LI

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608572212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,769
( 14,046 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
36Vバッテリー工具用アクセサリーのクイックリリースキーレスチャックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリリースキーレスチャックの型番2608572212のページです。 型番2608572212に関する仕様情報を記載しております。
クイックリリースキーレスチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリリースキーレスチャック
コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品
コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル
充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
吸じんアダプター GDE18V-16
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格12,7691,5631,58822,2837,30920,575
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)418453449700700-
適用機種GBH2-28DFV、GBH4-32DFR、GBH36VF-LIN、GBH36VFH、GBH36VF-LI六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー--GBH18V-26(H)、GBH18V-26GDE、GBH18V-26F(H)、GBH18V-26FGDE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト