ツール用品技術窓口

キーレス振動ドリル

通常単価(税別)
54,35541,163
税込単価
59,79145,279
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・キーレス振動ドリル。・安全クラッチ。・ハイパワーモーター。・オートロックチャック。・ギア式2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~900/3000
  • 電源 (V)
    100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    920
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    40
  • コード長さ (m)
    4
  • 穴あけ能力:コンクリート (mmφ)
    22
  • 穴あけ能力:ダイヤモンドコア (mmφ)
    80
  • 質量 (g)
    2850
  • 付属品
    キャリングケース(プラスチック製)
  • 打撃数 (回/分)
    0~15300/51000
  • サイズ (mm)
    H220×W355
  • トラスココード
    378-4991
  • チャック把握範囲 (mmφ)
    1.5~13
  • 振動3軸合成値振動ドリル (m/s2)
    14.6
  • 振動3軸合成値金工穴あけ (m/s2)
    5.6
  • 振動3軸合成値ネジ締め (m/s2)
    2.5
  • カーボンブラシ
    1617000525
  • 備考
    先端工具別売
  • 電子無段変速
  • 正転・逆転機構
  • 吸じんシステム取付可能機種
  • 二重絶縁構造
  • アンチローテーション
  • オートロックチャック

型番:

GSB21-2RE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 能力:コンクリート: 22 mmφ
  • 能力:ダイヤモンドコア: 80 mmφ
  • 能力:鉄工: 13 mmφ
  • 能力:木工: 40 mmφ
  • 電源:100V(50-60Hz)
  • 消費電力:920 W
  • 回転数:0~900 /3,000 min-1(回転/分)
  • 打撃数:0~15,300 /51,000 min-1(回/分)
  • チャック把握範囲:1,5 ~ 13 mmφ
  • 質量:2.85kg
  • 振動3軸合成値 振動ドリル:14.6 m/s2
  • 振動3軸合成値 金工穴あけ:5.6 m/s2
  • 振動3軸合成値 ネジ締め:<2.5 m/s2
  • コード:4m
  • 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
  • 先端工具別売
  • キャリングケース付(プラスチック製)

GSB21-2REの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~900/3000
電源(V)
100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
920
穴あけ能力:木工(mm)
40
コード長さ(m)
4
穴あけ能力:コンクリート(mmφ)
22
穴あけ能力:ダイヤモンドコア(mmφ)
80
質量(g)
2850
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
打撃数(回/分)
0~15300/51000
サイズ(mm)
H220×W355
トラスココード
378-4991
チャック把握範囲(mmφ)
1.5~13
振動3軸合成値振動ドリル(m/s2)
14.6
振動3軸合成値金工穴あけ(m/s2)
5.6
振動3軸合成値ネジ締め(m/s2)
2.5
カーボンブラシ
1617000525
備考
先端工具別売
電子無段変速
正転・逆転機構
吸じんシステム取付可能機種
二重絶縁構造
アンチローテーション
オートロックチャック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSB21-2RE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,35541,163
( 45,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーレス振動ドリル。
・安全クラッチ。
・ハイパワーモーター。
・オートロックチャック。
・ギア式2段変速。
・電子無段変速・正転逆転機構。
・安全性を高めた新サイドハンドル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレス振動ドリルの型番GSB21-2REのページです。 型番GSB21-2REに関する仕様情報を記載しております。
キーレス振動ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレス振動ドリル
振動ドリル DV16V
振動ドリル PSB450RE
振動ドリル GSB10RE/N
振動ドリル GSB16REN3
AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113
メーカーボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュボッシュエスコ
通常価格54,35526,1909,44719,26627,60216,175
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))0~900/30000~29000~26000~26000~32500~500/0~1600
電源(V)100単相100100(50-60Hz)100100(50-60Hz)AC100
穴あけ能力:鉄工(mm)1313881310
消費電力(W)920590450500750 300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング