17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDSフラットチゼルツメ付 SDS-CH22V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SDSフラットチゼルツメ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SDS-CH22V

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
デウォルト、ナショナル、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、マックス、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリルに適合する打撃専用アクセサリーです。
爪加工により、破つり力15%アップしています。
【用途】破つり作業・溝切り・角出し用に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDSプラスシャンク
寸法全長×刃幅(mm)
250×20
トラスココード
378-6455
質量(g)
260
用途
破つり作業、溝切り、角出し

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト