17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDSプラス タイルチゼル

通常単価(税別)
6,2544,797
税込単価
6,8795,277
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。

型番:

SDS-TC40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDS-TC40の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDSプラスシャンク
寸法全長×刃幅(mm)
260×40
トラスココード
378-6480
質量(g)
325
用途
タイルはがしに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDS-TC40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2544,797
( 5,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDSプラス タイルチゼルの型番SDS-TC40のページです。 型番SDS-TC40に関する仕様情報を記載しております。
SDSプラス タイルチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDSプラス タイルチゼル
破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN
maxジョイントチップ付280
吸塵SDSプラスシャンク S
吸塵SDSプラスシャンク L
max スコップ 110X400
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格6,25442,42334,05911,57414,23212,473
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ関連部品電気ハンマードリル関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
寸法全長×刃幅(mm)260×40(H)240×(W)465----
トラスココード378-6480768-1275733-0375--494-3236
質量(g)3255500437160180-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング