17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDS プラスビット X5L

通常単価(税別)
1,29817,999特別価格
税込単価
1,42819,799特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。【特長】・新円に近い正確な...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 55 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命で作業の品質とコストダウンに貢献

X5Lは作業の品質とコストダウンに貢献。

X5Lは作業の品質とコストダウンに貢献。

5枚刃で真円極まる。

5枚刃で真円極まる。

特長

新開発5枚刃の一体成型超硬ヘッド

  • 近年パワーアップの著しいハンマードリルの、強力な打撃力にもびくともしない頑強さにより、最新のハンマードリルの能力を最大限発揮。デッキプレート貫通作業や、鉄筋干渉によるチップの破損に強く、一般的なビットに比べて約2倍の長寿命を実現。
  • 作業コストが下がり、経済的。交差する4枚の刃は、真円に近い正確な穴あけが可能で、穿孔中鉄筋に食いつかない。第5の刃(先端ポイント)は、容易に正確な位置決めが可能。

新設計 二重U溝構造のフルート
広いフルート断面積と均一で滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出。切粉のつまりが発生しない。
磨耗確認マーク(特許取得済)
このマークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認可能。

寸法

寸法図(ショートタイプ)

寸法図(ショートタイプ)

寸法図(ロングタイプ)

寸法図(ロングタイプ)

ショートタイプロングタイプ
錐径
(mmφ)
全長110~115mm全長160~215mm全長265~315mm全長465mm錐径
(mmφ)
有効長
(mm)
注文番号有効長
(mm)
注文番号有効長
(mm)
注文番号有効長
(mm)
注文番号
3.450X5L034 110100X5L034 160    3.4
3.550X5L035 110100X5L035 160    3.5
4.050X5L040 110100X5L040 160    4.0
4.350X5L043 110100X5L043 160    4.3
4.550X5L045 110100X5L045 160    4.5
4.850X5L048 110100X5L048 160    4.8
5.050X5L050 110100X5L050 160    5.0
5.550X5L055 110100X5L055 160    5.5
6.050X5L060 115100X5L060 165    6.0
6.450X5L064 115100X5L064 165    6.4
6.550X5L065 115100X5L065 165    6.5
7.0  100X5L070 165    7.0
8.0  100X5L080 165    8.0
8.5  100X5L085 165    8.5
10.0  100X5L100 165250X5L100 315  10.0
10.5  100X5L105 165250X5L105 315400X5L105 46510.5
12.0  100X5L120 165200X5L120 265  12.0
12.5  100X5L125 165250X5L125 315400X5L125 46512.5
12.7        12.7
14.0  100X5L140 165    14.0
14.5  100X5L145 165250X5L145 315400X5L145 46514.5
15.0  100X5L150 165    15.0
16.0    200X5L160 265400X5L160 46516.0
16.5    250X5L165 315  16.5

開発秘話

 

SDSプラスビットの元祖(ボッシュが発明)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 有効長(mm)

  • 全長(mm)

  • 錐径(mmφ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

有効長

(mm)

全長

(mm)

錐径

(mmφ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
50
110
3.2
-
-
-
-
1個
50
110
3.4
3165140811286
760-3291
31
10
1個
100
160
3.4
3165140811293
760-3312
33
10
1個
50
110
3.5
3165140811309
760-3321
31
10
1個
100
160
3.5
3165140811316
760-3347
33
10
1個
50
110
3.8
-
-
-
-
1個
50
110
4
3165140811323
760-3355
32
10
1個
100
160
4
3165140811330
760-3363
35
10
1個
50
110
4.3
3165140811347
760-3371
32
10
1個
100
160
4.3
3165140811354
760-3398
36
10
1個
50
110
4.5
3165140811361
760-3401
33
10
1個
100
160
4.5
3165140811378
760-3410
37
10
1個
50
110
4.8
3165140811385
760-3428
34
10
1個
100
160
4.8
3165140811392
760-3436
38
10
1個
100
160
5.3
-
-
-
-
1個
50
115
6.4
3165140811460
760-3444
38
10
1個
100
165
6.4
3165140811477
760-3452
45
10
1個
50
115
6.5
3165140811484
760-3461
45
10
1個
250
315
6.5
-
-
-
-
1個
50
115
7
-
-
-
-
1個
100
165
7.2
-
-
-
-
1個
50
115
7.5
-
-
-
-
1個
100
165
7.5
-
-
-
-
1個
50
115
8
-
-
-
-
1個
100
165
9
-
-
-
-
1個
100
165
9.5
-
-
-
-
1個
50
115
10.5
-
-
-
-
1個
100
165
11
-
-
-
-
1個
200
265
12
3165140625548
416-6230
140
-
1個
50
115
12.5
-
-
-
-
1個
100
165
12.7
-
-
-
-
1個
250
315
12.7
-
-
-
-
1個
100
165
13
-
-
-
-
1個
100
165
13.5
-
-
-
-
1個
100
165
14.3
-
-
-
-
1個
50
115
14.5
-
-
-
-
1個
100
165
14.5
3165140625609
416-6281
110
-
1個
250
315
15
-
-
-
-
1個
100
165
16
-
-
-
-
1個
100
165
16.5
-
-
-
-
1個
250
315
16.5
3165140652384
416-6361
220
-
1個
150
215
17
-
-
-
-
1個
250
315
17
-
-
-
-
1個
150
215
17.5
-
-
-
-
1個
150
215
18
-
-
-
-
1個
360
450
18
-
-
-
-
1個
170
250
19
-
-
-
-
1個
170
250
20
-
-
-
-
1個
170
250
22
-
-
-
-
1個
360
450
22
-
-
-
-
1個
360
450
24
-
-
-
-
1個
360
450
25
-
-
-
-
1個
360
450
26
-
-
-
-
1個
360
450
28
-
-
-
-
1個
360
450
30
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目
1,572
( 1,729 )
1日目
1,768
( 1,945 )
1日目
1,572
( 1,729 )
1日目
1,768
( 1,945 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,768
( 1,945 )
1日目
1,572
( 1,729 )
1日目
1,458
( 1,604 )
1日目
1,298
( 1,428 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,298
( 1,428 )
1日目
1,784
( 1,962 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,898
( 2,088 )
1日目
1,538
( 1,692 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
1,898
( 2,088 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
1,898
( 2,088 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
3,527
( 3,880 )
3日目
4,061
( 4,467 )
1日目
5,100
( 5,610 )
1日目
4,860
( 5,346 )
1日目
2,800
( 3,080 )
4日目
5,100
( 5,610 )
1日目
6,019
( 6,621 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目
3,141
( 3,455 )
1日目
4,632
( 5,095 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
4,199
( 4,619 )
1日目
3,329
( 3,662 )
4日目
6,6003,521
( 3,873 )
1日目
11,093
( 12,202 )
1日目
8,758
( 9,634 )
1日目
6,8973,680
( 4,048 )
1日目
9,0004,801
( 5,281 )
1日目
8,2004,374
( 4,811 )
1日目
9,0004,801
( 5,281 )
1日目
15,689
( 17,258 )
1日目
11,3996,082
( 6,690 )
4日目
12,1006,456
( 7,102 )
1日目
14,8007,895
( 8,685 )
1日目
15,3007,790
( 8,569 )
1日目
16,3988,351
( 9,186 )
1日目
17,9999,166
( 10,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。
【特長】
・新円に近い正確な穴あけが可能な、5枚刃の一体成型超硬ヘッド
・新設計二重U溝構造のフルート
・磨耗確認マーク(特許取得済)
【用途】
・コンクリートや石材への穴あけ、デッキプレートへの穴あけも可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS プラスビット X5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDS プラスビット X5L
SDSプラスビット S4L 5本入り
SDS プラスビット スーパーロング
デルタゴンビットSDSプラス
ハンマービット(SDSプラスシャンク)
SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)
メーカーボッシュボッシュボッシュミヤナガロブテックスボッシュ
通常価格1,298-6,7006,4331,388 -6,789 -1,376 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト