17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDSプラスビット S4L 5本入り【5個入り】

通常単価(税別)
6,7004,054
税込単価
7,3704,459
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。 【特長】 ・先端近くまで...

詳細を確認

型番:

S4034110/5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SDS プラスビット S4Lの特長

SDS プラスビット S4Lの外観

SDS プラスビット S4Lの外観

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップ

1.「破砕性能と耐久性にすぐれた新形状の超硬チップ」
従来のドリルビットに比べ約25%早い穴あけ、長寿命を実現。・対鉄筋性能とデッキプレート性能が大幅アップ。
2.「切粉の排出にすぐれた4本溝」
効率よく切粉が排出され、対摩擦性能が大幅アップ。
3.「幅の狭いリーディングエッジ」
穴あけ時の摩擦抵抗を大幅に低減した。
穴あけスピード&寿命が大幅アップ。
ねじり剛性が大幅に向上した。よりスムーズな穴あけが可能。

S4034110/5の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDSプラスシャンク
有効長(mm)
50
全長(mm)
110
錐径(mmφ)
3.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S4034110/5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7004,054
( 4,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。
【特長】
・先端近くまで切られた4本フルート。
・5本セット。
・売れ筋サイズのお買い得セット。
【用途】
・コンクリートや石材への穴あけ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDSプラスビット S4L 5本入りの型番S4034110/5のページです。 型番S4034110/5に関する仕様情報を記載しております。
SDSプラスビット S4L 5本入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDSプラスビット S4L 5本入り
SDS プラスビット スーパーロング
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max
maxジョイントチップ付280
充電マルチドリルビット(ロングタイプ)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格6,7006,4337,3096,847 -34,0591,189 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク-
有効長(mm)50250---90
全長(mm)1101000400300280150
錐径(mmφ)3.412.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト