17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アンカー打込棒
ミヤナガ
SDS プラスビット X5L
ボッシュ
SD ストレートドリル
三菱マテリアル

アンカー打込棒 SDSプラス

通常単価(税別)
2,3004,211
税込単価
2,5304,632
通常出荷日:1日目

SDSプラスハンマードリル専用の内部コーン打ち込み式アンカー用打ち込み棒。【特長】・ハンマードリル/破...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

内部コーン打込式アンカー用
SDS-AB-25R : 全長=160mm、2.5分
SDS-AB-25S : 全長=95mm、2.5分、ショート
SDS-AB-30R : 全長=160mm、3分
SDS-AB-30S : 全長=95mm、3分、ショート
SDS-AB-40R : 全長=160mm、4分

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ショート
95
733-6021
200
1個
ショート
95
733-6047
200
1個
-
160
378-6421
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目
4,211
( 4,632 )
1日目
4,020
( 4,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

SDSプラスハンマードリル専用の内部コーン打ち込み式アンカー用打ち込み棒。
【特長】
・ハンマードリル/破つりハンマー「SDSプラスシャンク」用アクセサリー。
・アンカーサイズは2.5分・3分・4分で使用可能。
【用途】
・ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込み作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカー打込棒 SDSプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカー打込棒 SDSプラス
SDSプラス タイルチゼル
maxアース打ち込み棒16.5mm
SDS-max アスファルトカッター
アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max
max コールドチゼル
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,300-6,2547,9436,958 -6,847 -2,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
用途内部コーン打込式アンカー用タイルはがしにアース棒打ち込み φ10mmアスファルトの溝切タイルはがし溝きり、角出し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング