17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)

通常単価(税別)
4,3928,724特別価格
税込単価
4,8319,596特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

SDS-max穴あけ用のドリルビット。 【特長】 ・S型形状のチゼルチップを新形状のカッティングエッジ...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDS-maxビットの特長

SDS-maxビットの外観

SDS-maxビットの外観

SDS-maxビットの先端

SDS-maxビットの先端

S型形状のチゼルチップを新形状のカッティングエッジにより、高い破砕能力と穴あけスピードの向上を実現。穴あけ開始時に、センタリングチップにより正確な位置決めが可能。真円に近い穴あけが可能。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 有効長(mm)

  • 全長(mm)

  • 錐径(mmφ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

有効長

(mm)

全長

(mm)

錐径

(mmφ)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
200
340
10.5
-
378-5301
-
1個
200
340
12.5
-
378-5319
-
1個
200
340
12.7
-
378-5327
-
1個
200
340
14.5
-
378-5335
-
1個
200
340
15
3165140564731
497-6711
10
1個
400
540
15
3165140564748
497-6720
10
1個
200
340
17
-
378-5351
-
1個
200
320
19
-
378-5378
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4423,394
( 3,733 )
1日目
4,5524,304
( 4,734 )
1日目
4,3923,389
( 3,728 )
1日目
5,0943,389
( 3,728 )
1日目
4,5524,304
( 4,734 )
1日目
6,459
( 7,105 )
1日目
6,086
( 6,695 )
1日目
8,7246,924
( 7,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

SDS-max穴あけ用のドリルビット。
【特長】
・S型形状のチゼルチップを新形状のカッティングエッジにより、高い破砕能力と穴あけスピードの向上を実現。
・穴あけ開始時に、センタリングチップにより正確な位置決めが可能。
・真円に近い穴あけが可能。
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材等への穴あけ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)
SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)
SDS プラスビット X5L
ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル
24ミリ充電式ハンマドリルHR244D
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
メーカーボッシュボッシュボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,392-15,695 -1,298 -95,84434,346 -48,804
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目3日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト